El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Campos de aplicación del sistema de bloques FIX Más información sobre las posibilidades de uso del sistema de bloques FIX. Gracias al diseño compacto de los bloques FIX listos para la conexión, los bloques de distribución y los bloques de bornas de equipo pueden integrarse rápida y fácilmente en armarios de control grandes, así como en cajas distribuidoras pequeñas. Además, los distintos tipos de montaje permiten la instalación directa en distintos equipos.

Sistema de bloques FIX en la instalación en edificios

Sus ventajas

  • Instalación rápida mediante bloques de distribución y bloques de bornas de equipo listos para conectar
  • Gran ahorro de espacio gracias a un tamaño mínimo y a distintas direcciones de conexión de los conductores
  • Opciones de montaje flexibles gracias a diversos adaptadores de montaje y variantes de adhesivos especiales
  • Instalación intuitiva y segura gracias a la asignación por colores de los conductores y del punto de embornaje
  • Accesorios estandarizados – los bloques se pueden ampliar, comprobar y marcar sin pérdida de piezas con el accesorio CLIPLINE complete
Visión general del sistema de bloques FIX, incluido el adaptador de montaje FIX

Sistema de bloques FIX

El sistema de bloques FIX

El sistema de bloques FIX consta de bloques de distribución listos para la conexión y bornas de equipo, que están disponibles en diferentes secciones, números de polos y colores. Los bloques pueden utilizarse inmediatamente y pueden montarse de diferentes maneras gracias a los distintos adaptadores de montaje. Además, los bloques pueden combinarse a voluntad con soluciones de conexión personalizadas mediante la conexión lengüeta-ranura integrada. Los bloques de distribución y las bornas de equipo son adecuados para un cableado flexible y claro en espacios estrechos.

Bloques de distribución FIX para la instalación KNX

Bloques de distribución FIX para la instalación KNX

El sistema de bloques FIX para instalaciones KNX

KNX es un bus de campo especial para la automatización de edificios, que permite controlar de forma automática diversas funciones como el control de la iluminación, alarmas o de climatización en edificios. Para diseñar el cableado de estos sistemas de forma rápida y sencilla, el sistema de bloques FIX ofrece soluciones FIX KNX preconfiguradas. Para facilitar la asignación de los colores de hilos en los distribuidores de instalación, los bloques están marcados en los colores KNX estándar. De este modo, podrá cablear los conductores principales y de reserva, así como la fuente de alimentación del sistema de bus KNX de forma eficiente y con ahorro de espacio.

  • Rojo: tensión de bus positiva (+)
  • Negro: tensión de bus negativa (-)
  • Amarillo: cable de datos (A)
  • Blanco: cable de datos (B)
Bloque de bornas de equipo FIX con conductores conectados

Bloque de bornas de equipo FIX con conductores conectados

Bloques de bornas de equipo

Los bloques de bornas de equipo FIX ofrecen numerosas ventajas frente a las bornas de lustre y de caja usuales.

  • Manejo optimizado: instalación sin herramientas gracias a la Push-in Technology
  • Cableado claro: la gran variedad de colores y las posibilidades de rotulación personalizadas permiten una asignación intuitiva del bloque y el conductor
  • Mejor calidad de contacto: la conexión por resorte garantiza un contacto eléctrico más fiable y duradero.
  • Uso flexible: distintas opciones de montaje como montaje en carril DIN, por tornillo, adhesivo o mediante espigas de sujeción

En general, los bloques de bornas de equipo son una alternativa más moderna y mejor a las bornas de lustre.

El sistema de bloques FIX en la instalación en edificios Los bloques FIX son adecuados en diversas aplicaciones en torno a la instalación en edificios.

Mapa de imágenes interactivo: El sistema de bloques FIX en la instalación en edificios
Bombas de calor
Las bombas de calor son una parte integral de la planificación en numerosos proyectos de construcción. Sin embargo, las bombas de calor no suelen ser un complemento estético que mejore la apariencia de un edificio. Por este motivo, las bombas de calor se diseñan de la forma más compacta posible y el espacio disponible se utiliza de la forma más eficiente posible. Sin embargo, esto hace que el espacio para la distribución de corriente quede muy limitado. Para hacer frente a este problema, varios fabricantes apuestan por los bloques de distribución FIX y los bloques de bornas de equipo.
Conexión del motor para persianas enrollables eléctricas
Las persianas enrollables eléctricas se han convertido en un estándar en edificios nuevos y también se están reequipando cada vez más en edificios existentes. A menudo, el motor se conecta directamente al interruptor o al sistema de control. Por el contrario, los bloques FIX ofrecen una conexión del motor de accionamiento que ahorra espacio, pero que es clara y de fácil mantenimiento. Gracias a la gran cantidad de opciones de montaje, los bloques FIX pueden colocarse en el punto óptimo de la caja de persiana.
Conexión del motor para persianas enrollables eléctricas
Estación de recarga
El sistema de bloques FIX es adecuado para el uso en estaciones de recarga. En este caso, los bloques FIX pueden utilizarse, p. ej., en la zona de entrada para la distribución de corriente de la línea principal a los componentes internos. Además, los bloques FIX también pueden utilizarse para la distribución intermedia entre la unidad de control y la unidad de visualización o en el área de salida para la conexión de sensores en el conector de carga.
Estación de recarga
Distribuidores de circuitos de calefacción
El sistema de bloques FIX es ideal para el cableado de distribuidores de circuitos de calefacción. Gracias a su diseño compacto y a las opciones de montaje flexibles, cabe en casi todos los distribuidores de circuitos de calefacción. Para el cableado de la fuente de alimentación (L / N / PE) pueden utilizarse los bloques de distribución en los colores gris, azul y verde-amarillo. Los bloques de bornas de equipo o los bloques individuales permiten una conexión pasamuros clara y sencilla para los cables de control entre el termostato y la válvula del circuito de calefacción. En función de la elección, los puntos de embornaje pueden diferenciarse en color o mediante una rotulación. En caso de que los termostatos tengan que controlar varios circuitos de calefacción en paralelo, los cables de control también pueden conectarse en bloques de distribución FIX.
Distribuidores de circuitos de calefacción
Cajas distribuidoras
El sistema de bloques FIX también es adecuado para el uso en subdistribuciones. Especialmente los bloques de distribución ofrecen una opción rápida y sencilla para acumular y distribuir potenciales mediante el puenteado integrado.
Cajas distribuidoras
Cajas de distribución
Los bloques de bornas de equipo y los bloques de distribución también pueden utilizarse en cajas de distribución más grandes. En este caso, los bloques de bornas de equipo FIX o los bloques de distribución pueden utilizarse para la conexión clara de, p. ej., sistemas de iluminación, sistemas de monitorización u otros consumidores finales. En función de la caja de distribución, pueden seleccionarse bloques FIX con conexión lateral o frontal.
Cajas de distribución

El sistema de bloques FIX en entornos de trabajo adversos Los bloques de distribución FIX también son adecuados en ámbitos de aplicación en los que la suciedad y el polvo se encuentran entre las condiciones ambientales diarias.

Mapa de imágenes interactivo: El sistema de bloques FIX en entornos de trabajo adversos
Equipos de construcción a batería
En una gran variedad de equipos, p. ej., limpiadores de alta presión y placas vibratorias accionadas a batería se utilizan bornas de lustre como punto de embornaje. Debido a la vibración existente, las conexiones por tornillo simples pueden soltarse con el tiempo, lo que provoca fallos y trabajos de reparación recurrentes. Para contrarrestar este problema, algunos fabricantes recurren a los bloques de bornas de equipo del sistema de bloques FIX.
Grúas y otros equipos de elevación
Los bloques de distribución o los bloques de bornas de equipo del sistema de bloques FIX también pueden utilizarse en equipos de elevación como grúas o plataformas elevadoras. Para distribuir la fuente de alimentación principal entre los distintos motores, los bloques de distribución se instalan, por ejemplo, en los cuadros eléctricos o en las cajas de mando. Los bloques de bornas de equipo también pueden utilizarse para conectar los cables de control de los sensores a los equipos de mando. De este modo, se garantiza una comunicación y un sistema de control fiables.
Grúas y otros equipos de elevación
Excavadoras y cargadores
Los bloques de distribución y los bloques de bornas de equipo del sistema de bloques FIX también pueden utilizarse en excavadoras y cargadores. Los componentes están estructurados para diseñar conexiones eléctricas de forma segura y eficiente, lo que es de gran importancia en las máquinas de construcción. Al igual que en los equipos de elevación, los bloques FIX distribuyen energía eléctrica o señales de una fuente principal a varias ramificaciones. Esto es importante para alimentar con corriente distintas partes de la máquina, como motores, sensores y sistemas de control. Especialmente en el caso de las excavadoras, es necesario poder controlar diversos motores hidráulicos y sensores. Además, los bloques FIX permiten la distribución de la corriente eléctrica para los sistemas eléctricos del vehículo, p. ej., el encendido o la iluminación.
Excavadoras y cargadores
Mezcladores de tambor
El sistema de bloques FIX también puede formar parte de los mezcladores de tambor. Los bloques de bornas de equipo permiten una conexión rápida, compacta y sencilla del motor giratorio. Gracias a la alta flexibilidad durante el montaje y a las distintas direcciones de conexión, la unidad de control puede montarse de la forma más compacta posible. Además, la integración de los bloques simplifica el mantenimiento y la posible sustitución de alguno de los componentes.
Equipos y herramientas motorizados
Los bloques de distribución y los bloques de bornas de equipo del sistema de bloques FIX son adecuados tanto para la conexión de motores eléctricos como de motores de gasolina o diésel. En los motores eléctricos, los bloques FIX pueden instalarse en el cuadro eléctrico para distribuir la fuente de alimentación principal entre los distintos motores. Para conectar los cables de control de los motores a los equipos de mando, pueden utilizarse los bloques de bornas de equipo. En los motores de gasolina o diésel, los bloques de distribución pueden utilizarse para distribuir la energía eléctrica de la batería a diferentes sistemas eléctricos del vehículo, como el encendido, la iluminación y los sensores. Los bloques de bornas de equipo, al igual que en los motores eléctricos, pueden conectar los cables de control de los sensores a los equipos de mando, lo que permite un control y una monitorización precisos de las funciones del motor.

El sistema de bloques FIX en la tecnología médica El sistema de bloques FIX tiene una fiabilidad y una estabilidad a largo plazo tan elevadas que el sistema puede utilizarse sin dudarlo incluso en el campo de la medicina.

Mapa de imágenes interactivo: El sistema de bloques FIX en la tecnología médica
Equipos para diagnóstico por imágenes (rayos X, ultrasonidos, TC, IRM)
Los bloques de distribución y los bloques de bornas de equipo del sistema de bloques FIX también son adecuados para la conexión de equipos para el diagnóstico por imágenes. Son muy compactos, no requieren mantenimiento y son extremadamente flexibles. En un equipo de imagen por resonancia magnética (IRM), por ejemplo, los bloques pueden alimentar los distintos sensores y detectores y garantizar una comunicación y un control fiables.
Equipos para diagnóstico por imágenes (rayos X, ultrasonidos, TC, IRM)
Mesas de operaciones y camas de hospital
El sistema de bloques FIX también se utiliza en camas de hospital y mesas de operaciones. En las camas de hospital, la capacidad de ajuste de las camas permite mejorar la atención al paciente, lo que contribuye a una mejor gestión del confort y del dolor, mejora la movilidad, permite optimizar la función respiratoria y la circulación sanguínea y contribuye a evitar úlceras por presión. Dado que las camas deben seguir siendo compactas y móviles, el sistema de bloques FIX es ideal. Gracias a su modularidad, los bloques FIX pueden configurarse con precisión según el número de polos necesario, lo que permite un cableado sencillo y compacto. Además, las distintas opciones de montaje de los bloques permiten una instalación flexible en casi cualquier lugar.
Equipos de ventilación y diálisis
Los bloques FIX del sistema de bloques FIX ofrecen numerosas ventajas que los hacen ideales para el uso en equipos de ventilación y diálisis móviles. En este caso, la fiabilidad es lo primero, ya que se trata de equipos vitales. El sistema de bloques FIX convence por el cumplimiento de diversas normas y controles de calidad, que garantizan la alta fiabilidad de los bloques FIX. Otra de las ventajas es la facilidad de manejo y mantenimiento. Los equipos compactos pueden integrarse mejor en la vida cotidiana y, por ejemplo, guardarse en servicios de transporte de pacientes. La estructura precisa del número de polos y el cableado claro de los bloques FIX no solo contribuyen a un diseño estilizado, sino también a la facilidad de mantenimiento.
Configurador para los bloques de distribución FIX, bloques distribuidores de funciones y bloques de bornas para equipos

Configurador para los bloques de distribución FIX, bloques distribuidores de funciones y bloques de bornas para equipos

Configurador para los bloques de distribución FIX y bloques de bornas para equipos

Utilice nuestro configurador y elabore su solución personalizada. Con el configurador pueden elaborarse de forma sencilla e intuitiva soluciones personalizadas en distintos colores a partir de los bloques de distribución, bloques distribuidores de funciones y bloques de bornas para equipos.

Utilice los bloques de distribución compactos para una distribución de la corriente de carga y de control rentable
Bloques de distribución FIX

Los bloques listos para conectar permiten un montaje rápido sin puenteado manual, ahorrando hasta un 80 % de tiempo. Los bloques de distribución y de alimentación con 4, 6, 12 y 18 puntos de embornaje, así como las placas individuales con dos puntos de embornaje, están disponibles para una instalación intuitiva y segura en varios colores.

Ir al folleto
Bloques de distribución FIX