UTWE 6/6+1 - Regleta de clavijas de prueba
3069051

Regleta de clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 14, número de polos: 7, tipo de conexión: Conexión por tornillo, 1er piso, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, sección: 0,2 mm2 - 10 mm2, clase de montaje: Montaje en pared, color: gris


Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

El cortocircuito de convertidor generado automáticamente y la ejecución protegida contra contacto
ofrecen máxima seguridad en la medición.
El robusto contacto de mando integrado está diseñado para las exigencias más elevadas,
la utilización de materiales de buena calidad garantiza también después de varios accionamientos la transmisión de corrientes de señal.