Sistema enchufable de prueba con conector de servicio y cortocircuito del transformador en la regleta de clavijas de prueba

Sistema enchufable de prueba con conector de servicio

Optimizar procesos de prueba

Con FAME 1 podrá agrupar procesos de prueba en bloques individuales.

Regresar a Sistema enchufable de prueba

Categorías

Buscar en Sistema enchufable de prueba con conector de servicio y cortocircuito del transformador en la regleta de clavijas de prueba

Mostrar todos los productos de esta categoría

FAME 1 reúne las acciones de conmutación complejas para pruebas de funcionamiento de transformadores de corriente y tensión así como contacto de disparo y aviso en bloques individuales compactos y con ahorro de espacio respectivamente. El sistema funciona según el principio del contacto normalmente abierto. En el modo normal se precisa un conector de servicio. La función de cortocircuito del transformador automática se garantiza con puentes enchufables en la regleta de clavijas de prueba.

Sus ventajas

  • Máxima seguridad con cortocircuito del transformador automático y adelantado, diseño protegido contra contacto
  • Puenteo de cortocircuito configurado en la regleta de clavijas de prueba con accesorios de sistema CLIPLINE complete
  • Aplicación segura mediante bloqueo y manejo bimanual del conector de servicio
  • Cumple adicionalmente todos los requisitos de Europa del Este para sistema enchufable de prueba con conector de servicio y cortocircuito del transformador en la regleta de clavijas de prueba
  • Conexión por tornillo que no precisa mantenimiento gracias al principio Reakdyn
  • Compatibles con la sección de pared de sistemas de prueba existentes

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020