Arrancadores de motor

Arrancadores de motor

Conmutación inteligente de motores

Con los arrancadores de motor híbridos compactos, los motores se conmutan e invierten de forma rápida y fiable.

Regresar a Equipos de conmutación electrónicos y control de motores

Categorías

  • Arrancadores de motor híbridos modulares
    Arrancadores de motor híbridos modulares

    CONTACTRON pro es la nueva serie de productos de Phoenix Contact que ofrece una integración de seguridad sencilla y que se puede ampliar modularmente. Todo basado en la tecnología híbrida.

Buscar en Arrancadores de motor

Mostrar todos los productos de esta categoría

Con los arrancadores de motor híbridos compactos independientes, modulares y con capacidad de red podrá conmutar motores de forma segura y fiable. Los equipos se utilizan en todos aquellos casos en los que se trata de invertir y proteger motores asíncronos trifásicos de 50 W a 3 kW. La gama de productos de los arrancadores de motor híbridos consta de arrancadores de motor directos e inversores, que se suministran con distintas funciones como paro de emergencia y protección del motor.

Sus ventajas

  • Menor necesidad de espacio gracias al diseño estrecho: 22,5 mm de anchura total
  • Alta disponibilidad de la planta gracias a una vida útil 10 veces superior con tecnología híbrida
  • Cableado rápido gracias al circuito de enclavamiento integrado y al cableado de carga
  • Protección del motor ajustable con función de bimetal hasta 9 A
  • Conexión de bus de campo flexible y sencilla con la pasarela de enlace adecuada
  • Desconexión de grupos sencilla mediante conectores de bus para carril tras el paro de emergencia gracias al relé de seguridad preconectado
  • Los arrancadores de motor forman parte del sistema COMPLETE line

Tecnología híbrida CONTACTRON

Tecnología híbrida CONTACTRON

Vida útil diez veces mayor con la tecnología híbrida CONTACTRON: disfrute de una alta disponibilidad de la planta con la combinación de la tecnología de semiconductores sin desgaste y la robusta tecnología de relés.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020