Volver a la vista general

FAME RACK, vista general de las funciones:

Funcionamiento normal

Funcionamiento normal FAME RACK  

Funcionamiento normal FAME RACK

La función del contacto NC del sistema FAME RACK permite el funcionamiento normal sin enchufe macho adicional.

Regresar arriba

Cortocircuito del transformador

Cortocircuito del transformador FAME RACK  

Cortocircuito del transformador FAME RACK

Mediante el contacto auxiliar puede realizarse un cortocircuito del transformador adelantado.

Regresar arriba

Modo de prueba

Modo de prueba FAME RACK  

Modo de prueba FAME RACK

Insertando completamente y bloqueando la clavija de prueba se efectúa el contacto seguro de todos los contactos de prueba según el montaje de prueba.

Regresar arriba

Sensor de punto de conmutación

Sensor de punto de conmutación FAME RACK  

Sensor de punto de conmutación FAME RACK

Contacto en posición superior (placa L)

A causa de la gran distancia con respecto al contacto de conexión, al insertar se activan "placas L" sin retardo.

Regresar arriba

Punto de conmutación retardado

Punto de conmutación retardado FAME RACK  

Punto de conmutación retardado FAME RACK

Contacto en posición media (placa M)

A causa de la distancia media con respecto al contacto de conexión, al insertar se activan "placas M" con un retardo medio.

Regresar arriba

Punto de conmutación tardío

Punto de conmutación tardío FAME RACK  

Punto de conmutación tardío FAME RACK

Contacto en posición inferior (placa S)

A causa de la corta distancia con respecto al contacto de conexión, al insertar se activan por último "placas S" con un amplio retardo.

Regresar arriba

Protección de la red: ejemplo de circuito con puesta a tierra de punto neutro en la regleta de enchufes de prueba

Ejemplo de circuito FAME RACK  

Ejemplo de circuito FAME RACK

Ejemplo de circuito

Regresar arriba

Volver a la vista general
Más información
  • FAME RACK, vista general de las funciones:

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Sistema enchufable de prueba modular de 19 pulgadas FAME RACK