Tecnología de instalación

Tecnología de instalación

Cómodos y adecuados para el campo

Cables, conectores y herramientas para la instalación sencilla y rápida.

Regresar a Comunicación de bus de campo

Categorías

Buscar en Tecnología de instalación

Mostrar todos los productos de esta categoría

La tecnología de instalación de Phoenix Contact le ofrece todos los cables, conectores y herramientas necesarios para convertir redes de bus de campo orientadas a aplicaciones industriales en fibra óptica y cobre. En el contexto de elevadas cantidades de datos, interferencias CEM en aumento y una elevada expansión espacial, la tecnología de fibra óptica cada vez adquiere más importancia. El programa de productos para el cableado de cobre fiable y rápido incluye el cable sencillo como material por metros, cables ya confeccionados con conectores así como distintos pasamuros. Según la aplicación, se ofrecen productos para el armario de control así como también para la instalación en el campo directa en un elevado índice de protección.

Sus ventajas

  • Sistema de instalación adaptado para equipos en el armario de control así como para equipos en campo en un elevado índice de protección
  • Fácil confección de cables de fibra óptica en el campo
  • Cables preconfeccionados y probados para una instalación rápida y sin fallos

Conectores SUBCON con conexión M12 e IP65

Los conectores de bus de campo con interfaz D-SUB y M12 sirven como adaptadores entre el interior y el exterior  

Los conectores de bus de campo con interfaz D-SUB y M12 sirven como adaptadores entre el interior y el exterior.

Los conectores de bus de campo para PROFIBUS y CANopen® combinan la conexión D-SUB usual en IP20 con el conector M12 que desde hace tiempo se ha impuesto en los componentes IP65.

Gracias a las distintas entradas de cable, los conectores de conexión rápida M12 permiten un uso versátil. La novedosa carcasa totalmente encapsulada ofrece la máxima protección mecánica con un peso comparativamente bajo. En este sentido, los productos pueden utilizarse de forma ideal en aplicaciones con muchas vibraciones sin poner en peligro los caros componentes.

La conexión SPEEDCON M12 permite un bloqueo sin fallos con solo un giro. De este modo, los componentes terminados se montan con gran rapidez.

Conectores SUBCON de conexión rápida especiales para participantes PROFIBUS

Conectores de conexión PROFIBUS de 90°  

Conectores de conexión PROFIBUS de 90°

Especialmente para el uso en sistemas PROFIBUS, hemos diseñado conectores de conexión rápida en distintas variantes. Con ello, podrá conectar cables de bus de entrada y de salida cómoda y rápidamente. La gama de productos comprende conectores de conexión rápida para cualquier aplicación PROFIBUS:

  • prensaestopas acodados de 35° y 90°
  • prensaestopas axiales
  • interfaz de programación adicional
  • resistencias de cierre integradas conectables

Los conectores puede utilizarlos tanto en cables PROFIBUS con conductores de cobre rígidos como flexibles. La resistencia de cierre ya está integrada en todos los modelos. Ponga en servicio cómodamente la resistencia de cierre desde el exterior mediante un conmutador deslizante.

Conectores SUBCON universales para todos los requisitos

Conectores de conexión rápida de la línea SUBCON  

Conectores de conexión rápida de la línea SUBCON

Manténgase flexible. Con los conectores universales de la línea SUBCON no estará atado a un sistema. Incluso para protocolos desarrollados por usted mismo, recibirá una conexión confortable sin necesidad de soldar ni engastar.

Phoenix Contact ofrece variantes con 9, 15 o 25 contactos para todas las interfaces usuales como RS-232/422/485, TTY y muchas más.

Herramienta de cobre: fácil confección de cables Profibus

Confección de cables con la herramienta de pelado rápido  

Confección de cables con la herramienta de pelado rápido

Esfuerzo mínimo. El cable Profibus puede confeccionarlo con la herramienta para pelado rápido PSM-STRIP-FC/PROFIB. Con una sola herramienta realizará dos pasos de trabajo:

  • pelar los cables y conductores individuales e introducirlos en el conector
  • cerrar la tapa de la carcasa del conector y listo

Herramienta de fibra óptica: maletín de herramientas, fácil conexión in situ

Maletín de herramientas PSM-HCS-KONFTOOL  

Maletín de herramientas PSM-HCS-KONFTOOL

Una decisión práctica. Todas las herramientas y conectores para la confección orientada a la práctica se hallan ahora in situ y a mano. En el maletín de herramientas PSM-HCS-KONFTOOL encontrará toda la gama de herramientas. De este modo, estará perfectamente equipado para cada paso de trabajo:

  • Pelado de las fibras: pelacables, pinzas para pelar fibras, tijeras para hilo de aramida
  • Montaje por deslizamiento y atornillado de las piezas individuales del conector
  • Corte y rotura de las fibras en la parte frontal del conector: herramientas para cortar fibras

Con esta herramienta para cortar fibras patentada se suprimen todos los pasos de trabajo que requieren mucho tiempo como el crimpado, la adhesión y el pulido.

Cables y conectores de fibra óptica

Cables de fibra óptica  

Cables de fibra óptica

Los cables de fibra óptica completan el programa de fibra óptica para convertirlo en un completo sistema de transmisión. Según el alcance requerido seleccione la tecnología de polímeros, HCS (Hard Clad Silica) o de fibra de vidrio.

Phoenix Contact ofrece variantes de cable desarrolladas especialmente para diferentes condiciones de aplicación y condiciones ambientales:

  • cables de fibra óptica preconfeccionados con combinaciones de conectores de libre selección
  • cables de fibra óptica en material por metros
  • cables patch preconfeccionados para la rápida integración de equipos de fibra óptica en redes de fibra óptica existentes

Los cables patch los suministramos en las longitudes de uno, dos y cinco metros, en fibra de vidrio monomodo y multimodo.

Conectores:

Confeccione usted mismo un juego de conectores para fibras HCS y de polímero rápida y fácilmente in situ. Según la conexión de sus equipos elija entre los tipos de conector FSMA, B-FOC (ST®), SCRJ y SC-Duplex.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Servicio