Sistema universal de relés industriales

Sistema universal de relés industriales

Manejo sencillo

Con RIFLINE complete puede realizar todas las aplicaciones de relé estándar.

Regresar a Módulos de relé electromecánicos y de estado sólido

Categorías

Buscar en Sistema universal de relés industriales

Mostrar todos los productos de esta categoría

Independientemente de si desea desconectar señales, multiplicarlas o aumentarlas: el área de aplicación abarca desde relés de acoplamiento y de temporización hasta recambios para minicontactores. El sistema de relé universal enchufable le ofrece un manejo rápido, sencillo y sin errores.

Sus ventajas

  • Manipulación sencilla gracias a un concepto moderno de cableado y de distribución de potencial
  • Ampliación sencilla a relé de temporización mediante un módulo de función enchufable
  • Gama de productos completa que cubre todo el espectro de aplicaciones de relé estándar
  • Sistema fiable para una alta disponibilidad de la planta y la máquina
  • Disponible como módulo completo o sistema modular
  • El sistema universal de relés industriales forma parte del sistema COMPLETE line

Manejo sencillo

Fácil manejo del sistema de relés

Cableado sencillo (izquierda), distribución sencilla de potencial (centro) y ampliación sencilla (derecha)

Benefíciese de un manejo especialmente sencillo con:

  • Cableado sencillo
    gracias a la tecnología de conexión push-in. Esta permite un cableado rápido y sin herramientas.
  • Distribución de potencial sencilla
    con los puentes enchufables de los accesorios de sistema del programa de bornas para carril CLIPLINE complete.
  • Ampliación sencilla
    con el módulo de temporización enchufable y multifuncional. En un intervalo de tiempo de entre 0,5 segundos y 100 minutos pueden seleccionarse tres funciones de tiempo distintas.

Así se hace

Infórmese sobre el sistema de relés industriales RIFLINE complete.

Le mostramos lo sencillo que es cablear los módulos de relé y cómo puede ampliar sus funciones.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020