Volver a la vista general

Vista general de las tecnologías de pantalla táctil

Manejo de una máquina mediante pantalla táctil  

Perfectamente adecuadas para aplicaciones industriales

La pantalla táctil es un popular elemento de control que provoca una reacción del sistema que debe controlarse cuando se toca su superficie. La superficie perceptible al tacto es el sensor táctil. Junto con un controlador táctil y un driver de software estos componentes forman la denominada pantalla táctil. Además de por su funcionalidad y flexibilidad, la pantalla táctil se ha ido convirtiendo en el tipo principal de control en aplicaciones industriales precisamente por su reducida demanda de espacio.

Las pantallas táctiles de poliéster analógicas-resistivas y proyectivas-capacitivas (P-CAP) se han incorporado conjuntamente en más de un 80 % de todas las aplicaciones industriales. La elección de la pantalla táctil correcta depende en principio de dos criterios:

  • Condiciones de uso: interior o exterior a la intemperie y exposición a la luz solar, carga mecánica, temperatura, humedad, polvo, compatibilidad electromagnética, etc.
  • Modo de manejo: dedos, guantes u otros medios

Funcionamiento

El dedo toca la pantalla táctil  

Manejo mediante toques

Al contrario que los equipos clásicos de entrada de datos, como el ratón y el teclado, la pantalla táctil se puede manejar con otras herramientas, además de con los dedos, p. ej. con lápices ópticos. Dependiendo de la tecnología empleada, se captan las siguientes circunstancias del entorno y se utilizan para determinar la posición:

  • Señales hápticas (presión)
  • Señales electrostáticas (carga)
  • Señales acústicas (ultrasonido)
  • Señales ópticas (infrarrojos)
  • Señales electromagnéticas (tensión)

 

El controlador táctil procesa la señal después de que el sensor táctil la registre. Seguidamente, el controlador táctil traslada la información a través de la posición de contacto a la interfaz de usuario. Para que este pueda procesar e interpretar la información deberá haberse instalado el driver de software anteriormente.

El driver de software en sí mismo hace las veces de emulador de ratón. En otras palabras: un toque de la superficie perceptible al tacto se considera un clic de ratón en el mismo punto. De forma similar al clic del ratón, un breve toque en la pantalla táctil activa la correspondiente reacción. Lo mismo ocurre cuando se efectúan dos toques a intervalos cortos (doble clic) u otras funciones, p. ej. arrastrar y soltar.

Regresar arriba

Tecnologías táctiles

A causa de las diversas exigencias y condiciones de uso se presentan diferentes versiones. Las mismas se fundamentan básicamente en las siguientes tecnologías:

Sistemas analógicos-resistivos para la captación de señales hápticas (presión)

  • Pantalla táctil de poliéster en versión de 4, 5 y 8 hilos
  • Funcionamiento multitáctil basado en la versión de 5 hilos
  • Pantalla táctil cristal-lámina-cristal (GFG-Touch)

Sistemas capacitivos para captar señales electrostáticas (carga)

  • Pantalla táctil capacitiva-superficial
  • Pantalla táctil capacitiva-proyectiva

Ambas tecnologías táctiles presentan características que en determinadas circunstancias de uso actúan de forma negativa. Para estos casos especiales existen otras tecnologías táctiles que hasta el momento apenas suponen casos excepcionales:

  • SAW = sistemas acústicos que utilizan ultrasonido para determinar la posición
  • IR-Touch = sistemas ópticos que utilizan infrarrojos para determinar la posición

Con la ayuda de selección, compare las diferentes tecnologías y encontrará el sistema adecuado para su aplicación.

Descripción Idioma
Ayuda de selección [PDF, 28 KB]
Tecnologías táctiles
inglés
Regresar arriba

Pantalla táctil de poliéster

Estructura de pantalla táctil de poliéster  

Estructura de una pantalla táctil de poliéster

Una pantalla táctil resistiva se compone de dos capas de poliéster colocadas una encima de otra, tratadas con un material conductor, el óxido de indio y estaño (en inglés indium tin oxide, ITO). Entre las capas queda una cámara de aire que se obtiene con espaciadores. En cuanto se ejerce presión en la capa superior, esta se oprime hacia abajo y se produce un contacto de las dos barras conductoras. Se puede usar el dedo o cualquier otro objeto para activarlas.

Regresar arriba

Pantalla táctil capacitiva-proyectiva (P-CAP)

Pantalla táctil capacitiva-proyectiva  

Estructura de una pantalla táctil P-CAP

Una capa de ITO transparente, situada bajo la cubierta formada por sensores táctiles, proyecta un campo eléctrico uniforme que actúa a través del cristal hacia el usuario. Al pulsar sobre la superficie, se modifica el campo eléctrico. Por lo tanto, ni el cristal más grueso ni el uso de guantes suponen ningún problema. El controlador táctil localiza las coordenadas con absoluta precisión.

Al diseñador no se le imponen límites para diseñar la cubierta. El cristal templado también es muy robusto e inalterable ante medios agresivos. Por lo general, siempre existe la opción de la función Multitouch, aunque depende del sistema operativo utilizado.

Regresar arriba

Pantalla táctil cristal-lámina-cristal (GFG)

Estructura de una pantalla táctil cristal-lámina-cristal  

Estructura de una pantalla táctil cristal-lámina-cristal

La pantalla táctil cristal-lámina-cristal aúna la consolidada tecnología táctil analógica-resistiva "con presión" junto con un diseño del cristal de elevada calidad. La superficie no la conforma una película de poliéster, sino una delgada y resistente lámina de cristal. La capa de cristal también actúa como barrera para frenar la humedad que pudiera penetrar. Por lo tanto, la pantalla táctil cristal-lámina-cristal resulta especialmente indicada para condiciones ambientales adversas.

Se puede manejar con dedos, guantes, punteros y cualquier otro objeto sin que esto deteriore el equipo.

Regresar arriba

Volver a la vista general
Más información
  • Vista general de las tecnologías de pantalla táctil

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020