Volver a la vista general

Visualizar de forma flexible y rentable: con tecnología web

Las tecnologías TI ofrecen muchas posibilidades útiles en la automatización. La tecnología web resulta especialmente interesante para la operación y monitorización de instalaciones. Para ello, la información binaria del mundo de las máquinas se adapta a la percepción humana. Esto quiere decir, que la tecnología web es ideal para la interacción entre el hombre y la máquina.  

Muchas ventajas para una operación y monitorización flexible

HMIs  

Visualizar de forma flexible y económica con tecnología web

La tecnología web es económica y ofrece a la vez muchas ventajas. Además, la tecnología es independiente de las plataformas, de modo que, por ejemplo, puede usar dispositivos HMI independientemente del tipo de sistema de control.

Los dispositivos HMI de Phoenix Contact utilizan la tecnología web para llamar datos de proceso del sistema de control. En contrapartida, el usuario almacena las páginas de visualización en el sistema de control.

 

El único requisito para la visualización con la tecnología web es una estructura cliente/servidor apta para Ethernet. Es decir, un servidor web en el sistema de control y/o el PC y un navegador web en el dispositivo HMI. También puede utilizar un smartphone o tablet usual en el comercio para la visualización.

El navegador, que está disponible gratuitamente para todas las plataformas, es a la vez el runtime del software de visualización. Esto significa que no hay costes de licencia.

Visualización web en un ordenador portátil  

Visualización basada en Internet mediante un navegador habitual

Convénzase de las ventajas de la visualización basada en web:

  • independiente del hardware y del sistema operativo
  • integración del sistema y manejo sencillos
  • gastos de formación y de desarrollo muy bajos
  • adecuado para la configuración de componentes de campo o la visualización de proceso hasta los conceptos de operación centrales o móviles
  • no hay costes para las licencias de runtime
  • costes de adquisición reducidos y cantidad baja de energía requerida
  • operación y monitorización extremadamente flexibles, ya que es independiente de la ubicación y del tiempo

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020