La conexión entre el convertidor de corriente ECM-UC y el PC se establece fácilmente mediante un cable USB-C estándar. No se necesitan accesorios especiales.
Durante el proceso de configuración, tanto la transferencia de datos como la alimentación de tensión del equipo se realizan a través del cable USB-C. Por lo tanto, no se necesita una alimentación externa de 24 V DC para el funcionamiento del convertidor de corriente. Esto le ahorra la laboriosa conexión y desconexión de los cables eléctricos de cada equipo.
Convertidor de corriente para medir corrientes continuas, alternas y distorsionadas. Configuración mediante interfaz USB-C a través de servidor web (sin 24 V DC). Rangos de medición de corriente: 0 A ... 125 A. Salida de relé, Configuración estándar, Conexión push-in