El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Imagen de marketing de convertidor de tensión y corriente flotando en el espacio

Tecnología de medición de corriente y tensión

Nuestra cartera de tecnología de medición de corriente y tensión ofrece muchas posibilidades de aplicación: con nuestros convertidores de corriente podrá medir corrientes continuas y alternas de cualquier forma de curva, así como corrientes alternas distorsionadas y convertirlas a múltiples señales normalizadas analógicas. Nuestros convertidores de tensión registran tensiones continuas y tensiones alternas sinusoidales en distintos ámbitos de señales y las transforman también en señales normalizadas analógicas.

Sus ventajas

  • Registro preciso de corrientes alternas sinusoidales y corrientes distorsionadas con nuestros convertidores de corriente AC
  • Medición de corrientes elevadas con cualquier forma de la curva gracias a transductores de medida AC/DC universales hasta 600 A
  • Mida tensiones continuas o alternas de hasta 660 V con nuestros convertidores de tensión AC y DC de la serie MACX MCR
  • Registre tensiones continuas de hasta 1500 V DC con nuestros convertidores de tensión DC de la familia de productos SOLARCHECK
Convertidores de corriente

Convertidores de corriente

Aquí encontrará el transductor de medida adecuado para registrar corrientes continuas, alternas y distorsionadas:

  • Convertidor de corriente con gestión basada en web para corrientes de hasta 100 A AC/DC y corrientes distorsionadas
  • Convertidor de corriente para corrientes de hasta 600 A AC/DC y corrientes distorsionadas
  • Convertidor de corriente para corrientes de hasta 200 A AC y corrientes distorsionadas
  • Convertidor de corriente para corrientes de hasta 120 A AC
  • Controlador de corriente
Convertidor de corriente ECM-UC con interfaz USB-C y gestión basada en web

Convertidor de corriente con interfaz USB-C y gestión basada en web Configuración intuitiva, medición precisa

La nueva familia de convertidores de corriente ECM-UC le ahorra mucho tiempo gracias a la configuración intuitiva de los equipos mediante la gestión basada en web (WBM). Conecte el equipo fácilmente al PC mediante un cable USB-C estándar. Para realizar los ajustes, abra el WBM en el navegador. No es necesaria una alimentación externa de 24 V.

Los productos ofrecen una elevada precisión de medición de <0,5 % en todos los rangos de medición de 0 a 100 mA hasta 0 a 100 A.

Las variantes Modbus le ofrecen la posibilidad de procesar digitalmente los datos de medición. Los convertidores de corriente ECM-UC funcionan con gran fiabilidad incluso a temperaturas extremas bajo cero y a grandes altitudes.

Convertidores de tensión

Convertidores de tensión

Elija el transductor de medida adecuado para registrar tensiones alternas y continuas en diferentes rangos de señales:

  • Convertidor de tensión AC para tensiones alternas de hasta 660 V AC
  • Convertidor de tensión DC para tensiones continuas de hasta 660 V DC
  • Convertidor de tensión DC para tensiones continuas de hasta 1500 V DC
Monitorización inteligente de la energía
Productos y servicios para su gestión de la energía

Gestionar la energía de forma sencilla: nuestra innovadora y coordinada gama de sensores y tecnología de medición le ahorra mucho esfuerzo en la adquisición de datos de energía. Las soluciones de comunicación y los servicios digitales orientados al futuro le ayudan a integrar, procesar y preparar los datos.

Folleto
El folleto Energy Monitoring en horizontal con E-Paper en la tablet