Convertidor de corriente universal para la medición de corrientes continuas, alternas y distorsionadas, corriente de entrada 0 ... 100 A, salida 4 ... 20 mA
Los convertidores de corriente AC registran corrientes alternas sinusoidales y no sinusoidales. Le ofrecemos un transductor de potencia ajustable con suministro flexible o variantes con sensor de Rogowski plegable para una instalación sencilla. Para la medición universal de la corriente AC/DC elija entre los convertidores de corriente ajustables de forma variable para corrientes pequeñas o los transductores de potencia compactos en rangos de medición escalonados para la medición de corrientes elevadas.
Más informaciónConvertidor de corriente universal para la medición de corrientes continuas, alternas y distorsionadas, corriente de entrada 0 ... 100 A, salida 4 ... 20 mA
Convertidor de corriente universal para la medición de corrientes continuas, alternas y distorsionadas, corriente de entrada 0 ... 400 A, salida 4 ... 20 mA
Convertidor de corriente MCR, para medir corrientes alternas sinusoidales y no sinusoidales, corriente de entrada 0...100 A, salida Loop-powered con 4...20 mA
Convertidor de corriente universal para la medición de corrientes continuas, alternas y distorsionadas, corriente de entrada 0 ... 200 A, salida 0 ... 10 V
Convertidor de corriente MCR, programable y configurable, para la medición de corrientes continuas, alternas y distorsionadas, corriente de entrada 0...20 hasta 0...100 A, sin configurar
Convertidor de corriente para 1 A y 5 A AC, señal de salida 0...20 mA o 4...20 mA, configurable mediante interruptor DIP con señalización de estado de servicio por LED
Convertidor de corriente para 1 A y 5 A AC, señal de salida 0...20 mA o 4...20 mA, configurable mediante interruptor DIP con señalización de estado de servicio por LED
Convertidor de corriente universal para la medición de corrientes continuas, alternas y distorsionadas, corriente de entrada 0 ... 100 A, salida 0 ... 10 V
Controlador de corriente MCR, para corrientes alternas senoidales 0 ... 16 A AC/ 1 contacto conmutado
Convertidor de corriente MCR, programable y configurable, para la medición de corrientes continuas, alternas y distorsionadas, con salida de relé y por transistor, corriente de entrada 0 ... 10 hasta 0 ... 50 A, sin configurar