nuevo
Con las pinzas para engarce mecánicas podrá comprimir todos los tipos de contactos de forma segura y sin esfuerzo.
Procese todos los tipos de contactos: punteras, terminales de cable o conectores coaxiales de forma profesional y segura. Una transmisión por palanca optimizada y las geometrías de la empuñadura ergonómicas permiten trabajar sin cansarse.
La nueva CRIMPFOX DUO es la pinza para engarce para todos los casos. La matriz giratoria permite agarrar frontal o lateralmente las punteras. La pinza también procesa las punteras TWIN con un fiable mecanismo de autoajuste. En combinación con el amplio rango de sección de 0,14 a 10 mm², la herramienta ergonómica es sinónimo de confort y flexibilidad.
Con el CRIMPFOX Centrus el engarce de punteras mediante un diseño ergonómico, una mecánica optimizada y una forma del engarce simétrica resultará un juego de niños.
Gracias al ángulo de apertura pequeño de tan solo 43° y a la combinación de plásticos sólidos y blandos en las empuñaduras, el Centrus se adapta perfectamente a la mano. La pinza le facilita el trabajo gracias a la óptima traslación de la fuerza.
En dos rangos de sección distintos, disponible en un modelo cuadrado y uno hexagonal respectivamente, la pinza para engarce cubre un amplio rango de uso. La forma del engarce precisa y simétrica garantiza resultados de alta calidad constantes y con ello la absoluta seguridad del proceso.
CRIMPFOX 4IN1 es una pinza de engarzar multifunción para procesar cables y punteras. Puede realizar diferentes pasos de trabajo con solo una herramienta: cortar, pelar, torcer y engarzar. El nuevo bloqueo forzado de 4 niveles permite también su uso industrial.
"$pageName" en