CRIMPFOX-M SET - Juego de tenazas para engastar
1212093

Juego de pinzas de engarzar, compuesto de CRIMPFOX-M (pinza) y matrices para terminales de cable aislados 0,5 ... 2,5 mm2 (1212074), terminales con cable en tubo sin aislar 0,5 ... 6 mm2 (1212079) y punteras 0,25 ... 10 mm2 (1212080) y 16/25 mm2 (1212081).

Detalles de producto









Sus ventajas

Sus numerosos insertos la convierten en una herramienta universal para todos los usos que permite ahorrar espacio
Las pinzas de engarzar CRIMPFOX-M destacan por el cambio rápido y sin herramientas de los insertos de engarce