Cables de cobre

Cables de cobre para todas las interfaces

Cables de cobre para todas las interfaces

Cables de cobre o material por metros confeccionados: con nosotros encontrará la solución adecuada para su aplicación.

Regresar a Cables y líneas

Categorías

Buscar en Cables de cobre

Mostrar todos los productos de esta categoría

Ya sea para la transmisión de señales y energía en el nivel de sensores/actuadores o para el uso en sistemas de bus y redes: tenemos el cable de cobre para instalaciones eléctricas adecuado para su aplicación.

Sus ventajas con nuestros cables de cobre

  • Gran diversidad de aplicaciones gracias a los tipos de conectores
  • Cableado directo desde el armario de control hasta el nivel de campo
  • Amplia oferta de cables de cobre para instalaciones eléctricas, para todas las redes y buses de campo usuales

Cables confeccionados

Cables confeccionados  

Cables confeccionados

Con nuestro amplio programa de conectores para el cableado de cobre eléctrico podrá llevar a cabo soluciones flexibles y universales para la transmisión de señales, datos y potencia. Las ventajas de nuestros conectores de cables de cobre son:

  • Conectores circulares en M5 a M12 así como M17 a M58
  • Conectores rectangulares modulares: también para condiciones ambientales exigentes
  • Blindaje de 360° especial para la máxima compatibilidad electromagnética (EMV)

 

Material por metros

Material por metros  

Material por metros

Los cables de cobre de Phoenix Contact los puede adquirir con números de polos y secciones distintos en longitudes personalizadas entre 0,2 m y 1000 m.

  • Tipo de cable de cobre PUR sin halógenos
  • Tipo de cable de cobe PUR/PVC
  • Tipo de cable de cobre PVC
  • Tipo de cable de cobre PUR POWER

Con nuestros conectores confeccionables podrá adaptar la longitud de su cable de cobre eléctrico de forma flexible a sus requisitos.

Herramientas y accesorios para el cableado de cobre

Herramientas y accesorios  

Herramientas y accesorios

Cortar, pelar, engarzar, atornillar y medir cables de cobre: Phoenix Contact ofrece la herramienta y los accesorios adecuados para cada tarea. Todos los componentes son de materiales de alta calidad que le garantizarán la ergonomía y funcionalidad permanente en el cableado de cobre para instalaciones eléctricas.

  • Herramientas de mano y máquinas automáticas
  • Herramientas de atornillado
  • Punteras, juntas y capuchones roscados
  • Bridas

 

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020