El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Conectores AT/ATM, conectores DT/DTM y conectores ISOBUS

Conectores AT/ATM, conectores DT/DTM y conectores ISOBUS

Los conectores para maquinaria agrícola y utilitarios tienen que soportar influencias ambientales extremas. Los conectores AT/ATM, DT/DTM e ISOBUS confeccionables están especialmente diseñados para estas tareas e impresionan por su robusto diseño. La gama de productos ofrece una amplia selección de configuraciones de conectores.

Contáctenos para obtener más información sobre los productos

Nuestros conectores confeccionables para maquinaria agrícola y utilitarios solo están disponibles actualmente en Phoenix Contact USA. Para obtener una visión general del programa de productos, cambie la selección de idioma y país. Pulse en la bandera del país situada en la parte superior de la página web y vaya a "United States of America" en la sección "América del Norte". Nuestro equipo de atención al cliente estará encantado de facilitarle más información.

Sus ventajas

  • Cableado sencillo y flexible de sensores y actuadores
  • Transmisión de datos rápida e impecable y comunicación sin errores
  • Interfaces normalizadas y compatibilidad de conexión universal
  • Uso seguro gracias a los elevados índices de protección hasta IP69K
  • Extremadamente robusto: resistente al aceite, los rayos UV y al ozono, al calor y al frío
Visión general de los conectores AT

Conectores AT y conectores ATM

Los conectores AT/ATM autoconfeccionables amplían nuestra gama de productos de soluciones para utilitarios y máquinas en obras y en agricultura y silvicultura. Los conectores AT/ATM tienen las mismas especificaciones que los conectores DT, también conocidos como conectores DEUTSCH. Esto hace que los conectores sean compatibles e intercambiables de manera universal. Las robustas carcasas de termoplástico ofrecen una protección fiable contra el agua y la suciedad hasta IP69K y se caracterizan, en particular, por un amplio rango de temperatura y la resistencia a los rayos ultravioleta.

  • Conectores AT de 2, 3, 4, 6, 8, 12 y 18 polos para una sección de conexión de 14 ... 20 AWG
  • Conectores ATM mini para una sección de conexión más pequeña de 16 ... 22 AWG
Conectores ISOBUS

Conectores ISOBUS

ISOBUS es el protocolo de comunicación normalizado para conectar los sistemas electrónicos de la maquinaria agrícola y forestal. Los conectores ISOBUS permiten un intercambio de datos fiable y universal entre sensores, actuadores y sistemas de control. Nuestros conectores para cables AHDP para aplicaciones ISOBUS permiten una conexión rápida y sencilla de los equipos de la maquinaria agrícola y reducen el tiempo de inactividad. La carcasa de poliamida es resistente a los golpes y las vibraciones y ofrece una protección fiable cuando está insertada conforme a IP67, IP69K.

  • Conectores de 9 polos con prensaestopas para un diámetro del cable de 14 ... 18 mm y varios contactos (dos contactos de tamaño 8, dos contactos de tamaño 12, cuatro contactos de tamaño 16 y un conector de tamaño 16 preconfeccionado y puenteado)
  • Amplia gama de accesorios como tapones ciegos, tapas de protección y capuchones