SAI AC con IQ Technology

SAI AC con IQ Technology

Trabajar durante más tiempo

La IQ Technology inteligente supervisa y optimiza el acumulador de energía de su SAI.

Regresar a SAI para aplicaciones AC

Categorías

  • Lista de productos accesorios
    Accesorios

    Para QUINT UPS hay un software de configuración gratuito, diferentes cables de datos y juegos de montaje para el acumulador de energía.

  • Lista de productos QUINT AC-UPS
    QUINT AC-UPS

    El sistema de alimentación ininterrumpida para aplicaciones AC, QUINT AC-UPS, garantiza una máxima disponibilidad de la instalación.

Buscar en SAI AC con IQ Technology

Mostrar todos los productos de esta categoría

El SAI inteligente le asegura la máxima máxima disponibilidad de la planta. La IQ Technology es inteligente y le informa tan pronto como sea necesario.

Sus ventajas

  • Aprovechamiento total del contenido energético: los procesos y las aplicaciones se siguen alimentando tanto tiempo como sea posible
  • Aviso temprano antes del fallo, ya que el SAI conoce la expectativa de duración restante del acumulador de energía
  • Situación actual: el SAI determina la capacidad de potencia actual del acumulador de energía
  • Optimizados para su aplicación: distintos tipos de acumuladores de energía, p. ej. módulos CAP
  • Integración optimizada en el sistema mediante la conexión del SAI a sistemas de control de orden superior
  • Los SAI AC con IQ Technology forman parte del sistema COMPLETE line

SAI inteligente mediante la IQ Technology

IQ Technology  

Gestión inteligente con la IQ Technology

Con la IQ Technology, su solución de alimentación se hace inteligente. El sistema de alimentación ininterrumpida supervisa y optimiza el acumulador de energía. Trabaje sin interrupciones gracias al SAI inteligente con una potencia que nunca se detiene:

  • Le permite conocer el estado de carga y la duración restante de su acumulador de energía.
  • Se le avisa de los fallos con antelación de forma que puede planificar el mantenimiento.
  • Maximiza la vida útil del acumulador de energía.
  • Puede enviar toda la información relevante a su ordenador y a los sistemas de control de orden superior.

QUINT UPS para aplicaciones AC

QUINT AC-UPS  

QUINT UPS inteligente para aplicaciones AC

QUINT UPS para aplicaciones AC proporciona una curva sinusoidal pura en la salida. La curva sinusoidal generada en el servicio con batería es síncrona respecto a la red de alimentación anterior.

  • Aprovechamiento óptimo del tiempo buffer y supervisión preventiva del acumulador de energía mediante la IQ Technology.
  • Uso en todo el mundo: tensiones de entrada de 100 a 264 V AC.
  • Transición sin problemas: la topología en línea VFI-SS-111 no solo proporciona una curva sinusoidal pura en la salida en funcionamiento con batería, también lo hace en el servicio de red (SAI QUINT AC/1 kVA).
  • Máxima eficiencia energética en funcionamiento offline: rendimiento del 98 % con el acumulador de energía cargado (SAI QUINT AC/500 VA).
  • Amplia señalización y parametrización mediante salidas de conmutación, interfaz USB, puerto de datos y la parametrización con el módulo de memoria.
  • La conexión del QUINT AC-UPS es posible mediante la función de arranque en frío BAT-START sin red de alimentación (120 V/230 V).

Selección del acumulador de energía correcto

Acumulador de energía  

Acumuladores de energía adecuados para su solución de SAI

El QUINT AC-UPS para 120 V/230 V AC con una potencia de 400 W/500 VA y/o 900 W / 1 kVA resulta especialmente adecuado para combinar con todos los acumuladores de energía UPS-CAP y UPS-BAT.

¡Elija el acumulador de energía adecuado para su aplicación!

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Fuentes de alimentación y SAI