El QUINT°HP°UPS para montaje mural, con tecnología IQ y módulo de batería externo adecuado, garantiza la máxima disponibilidad del sistema. La topología online con una onda sinusoidal pura suministra de forma fiable a sus cargas AC una tensión perfecta con potencias de 1,5 a 2,5 kVA.
QUINT-HP-UPS/230AC/2.5KVA/PT
-
Sistema de alimentación ininterrumpida
1136815
QUINT AC UPS, IQ Technology, Montaje mural, entrada: 230 V AC, salida: 230 V AC / 2500 VA. Se necesitan al menos 2 1133819 para el funcionamiento.
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Generalidades | |
Nota acerca de la batería | Se necesitan al menos 2 módulos de baterías QUINT-HP-BAT/PB/48DC/7.0AH/PT (1133819) para el correcto funcionamiento del SAI. Para tiempos buffer más largos, deben conectarse siempre al SAI múltiplos de 2 módulos de baterías (2, 4, 6, 8 o 10). Es posible conectar un máximo de 10 baterías a un único SAI. |
Tensión de entrada | 200 V AC -10 % / +20 % |
210 V AC -15 % / +20 % | |
220 V AC -15 % / +20 % | |
230 V AC -20 % / +15 % | |
240 V AC -20 % / +10 % | |
Tipo de tensión de la tensión de alimentación | CA |
Gama de frecuencias (fN) | 47,5 Hz ... 52,5 Hz |
57 Hz ... 63 Hz | |
Fusible de puenteo | 25 A T 250 V |
Fusible previo admitido | B25 C25 |
Absorción de corriente | nom. 15,2 A (200 V AC) |
nom. 14,5 A (210 V AC) | |
nom. 13,8 A (220 V AC) | |
nom. 13,2 A (230 V AC) | |
nom. 12,7 A (240 V AC) | |
máx. 21,3 A (200 V AC) | |
máx. 21,4 A (210 V AC) | |
máx. 20,5 A (220 V AC) | |
máx. 20,8 A (230 V AC) | |
máx. 19,9 A (240 V AC) | |
Intensidad nominal breve de cortocircuito Icw | 6 kA |
Clasificación según IEC 62040-3 | VFI-SS-111 |
Rendimiento | > 95 % (100 % de carga, batería cargada) |
> 89 % (100 % de carga, batería cargada) | |
Potencia aparente | 2500 VA |
Potencia activa | 2250 W |
Factor de potencia (cos phi) | 0,9 |
Factor de cresta | 2,8 |
Tiempo de conmutación | 0 ms |
Posibilidad de conexión en paralelo | sí |
máx. 3 | |
Posibilidad de conexión en serie | no |
Capacidad de sobrecarga Funcionamiento en red | 120 % ... 150 % (20 s / 5 s, posteriormente conmutación al modo de derivación) |
Capacidad de sobrecarga Servicio de batería | 120 % ... 150 % (20 s / 5 s, después desconexión) |
Capacidad de sobrecarga Funcionamiento de derivación | 120 % ... 150 % (permanente / 20 s, después desconexión) |
Intensidad nominal breve de cortocircuito Icw | 6 kA |
Funcionamiento en red | |
Tensión de salida | 200 V AC ±2 % |
210 V AC ±2 % | |
220 V AC ±2 % | |
230 V AC ±2 % | |
240 V AC ±2 % | |
Forma de la tensión de salida | Sinusoidal pura |
Corriente de salida | nom. 12,5 A (200 V AC) |
nom. 11,9 A (210 V AC) | |
nom. 11,4 A (220 V AC) | |
nom. 10,9 A (230 V AC) | |
Boost estático (IBoost est.) | nom. 10,4 A (240 V AC) |
Disipación máxima de circuito abierto | 10 W |
Disipación de carga nominal máxima | < 100 W (100 % de carga, batería cargada) |
Frecuencia de salida nominal | 50 Hz |
60 Hz | |
±0,5 % (Tolerancia de frecuencia de salida) | |
Limitación electrónica de corriente | > 2,5 x Output: Current nom. (> 200 ms) |
Funcionamiento a batería | |
Disipación máxima de circuito abierto | 10 W |
Disipación de carga nominal máxima | 275 W (100 % de carga, batería cargada) |
Frecuencia de salida nominal | 50 Hz |
60 Hz | |
±0,5 % (Tolerancia de frecuencia de salida) | |
Factor de distorsión (THD) | < 3 % (carga lineal) |
< 8 % (carga no lineal) | |
Limitación electrónica de corriente | > 2,5 x Output: Current nom. (> 200 ms) |
Entrada | |
Tensión de entrada | 48 V DC |
máx. 60 V DC | |
Corriente de entrada | máx. 40 A |
Margen de capacidad nominal | 7 Ah ... 200 Ah |
Corriente de carga | máx. 10 A |
Salida | |
Corriente de cortocircuito | 650 A (< 1,5 ms) |
Generalidades | |
Posibilidad de conexión en paralelo | sí |
máx. 5 (por ramal de baterías) | |
Posibilidad de conexión en serie | no |
IQ-Technology | sí |
Fusible previo admitido | 40 A |
Sensor de temperatura | sí |
Fusible previo admitido | 40 A |
Entrada | |
Posición | 1.x |
Marcado | 1.1 (L), 1.2 (N), 1.3 () |
Tecnología de conexión | |
Identificación de polos | 1.1 (L), 1.2 (N), 1.3 () |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Conexión push-in |
rígido | 2,5 mm² ... 6 mm² |
flexible | 2,5 mm² ... 6 mm² |
flexible con puntera sin manguito de plástico | 2,5 mm² ... 4 mm² |
flexible con puntera con manguito de plástico | 2,5 mm² ... 4 mm² |
AWG | 14 ... 10 |
Longitud de pelado | 10 mm |
Salida | |
Posición | 2.x |
Marcado | 2.1 (L), 2.2 (N), 2.3 () |
Tecnología de conexión | |
Identificación de polos | 2.1 (L), 2.2 (N), 2.3 () |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Conexión push-in |
rígido | 2,5 mm² ... 6 mm² |
flexible | 2,5 mm² ... 6 mm² |
flexible con puntera sin manguito de plástico | 2,5 mm² ... 4 mm² |
flexible con puntera con manguito de plástico | 2,5 mm² ... 4 mm² |
AWG | 14 ... 10 |
Longitud de pelado | 10 mm |
Salida | |
Posición | 2.x |
Marcado | 2.4 (L'), 2.5 (N), 2.6 () |
Tecnología de conexión | |
Identificación de polos | 2.4 (L'), 2.5 (N), 2.6 () |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Conexión push-in |
rígido | 2,5 mm² ... 6 mm² |
flexible | 2,5 mm² ... 6 mm² |
flexible con puntera sin manguito de plástico | 2,5 mm² ... 4 mm² |
flexible con puntera con manguito de plástico | 2,5 mm² ... 4 mm² |
AWG | 14 ... 10 |
Longitud de pelado | 15 mm |
Batería | |
Posición | 4.x |
Marcado | 4.1, 4.2; 4.3, 4.4 |
Tecnología de conexión | |
Identificación de polos | 4.1 (+), 4.2 (-), 4.3 (+), 4.4 (-) |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Conexión push-in |
rígido | 6 mm² ... 16 mm² |
flexible | 6 mm² ... 16 mm² |
flexible con puntera sin manguito de plástico | 6 mm² ... 16 mm² |
flexible con puntera con manguito de plástico | 6 mm² ... 16 mm² |
AWG | 8 ... 6 |
Longitud de pelado | 18 mm |
Señal | |
Posición | 3.x |
Marcado | 3.1 ... 3.9 |
Tecnología de conexión | |
Identificación de polos | 3.1 (Alarm), 3.2 (Bat.-Mode), 3.3 (Power Good), 3.4 (Ready), 3.5 (P>Pn), 3.6 (Service Required), 3.7 (Bat.-Start), 3.8 (Remote), 3.9 (SGnd) |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Conexión push-in |
rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
flexible | 0,2 mm² ... 4 mm² |
flexible con puntera sin manguito de plástico | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
flexible con puntera con manguito de plástico | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
AWG | 24 ... 12 |
Longitud de pelado | 10 mm |
Interfaz | Interfaz de comunicación de módulo de batería |
Número de interfaces | 1 |
Tipo de conexión | RJ45 |
Posición | 5.x |
Bloqueo | Ganchos de fijación |
Física de transmisión | Twisted-Pair 4x2 |
Interfaz | Interfaz de comunicación de marcha en paralelo |
Número de interfaces | 2 |
Tipo de conexión | RJ45 |
Posición | 5.x |
Bloqueo | Ganchos de fijación |
Física de transmisión | Twisted-Pair 4x2 |
Entrada de señal Bat.-Start | |
Denominación Señalización | Bat.-Start |
Posición | 3.x |
Identificación de polos | 3.7 (Bat.-Start) |
Señal baja | Conexión mediante SGnd con < 2,7 kΩ |
Señal elevada | Abierto (> 200 kΩ entre inicio de batería y SGnd) |
Entrada de señal Remote | |
Denominación Señalización | Remote |
Posición | 3.x |
Identificación de polos | 3.8 (Remote) |
Señal baja | Conexión mediante SGnd con < 2,7 kΩ |
Señal elevada | Abierto (> 35 kΩ entre conexión remota y SGnd) |
Salida de señal Alarm | |
Posición | 3.x |
Denominación Señalización | Alarma |
Identificación de polos | 3.1 (Alarm) |
Salida de conmutación | Salida de transistor, activa |
Tensión de salida | 24 V |
Corriente de carga constante | ≤ 20 mA |
Salida de señal Battery Mode | |
Posición | 3.x |
Denominación Señalización | Bat.-Mode |
Identificación de polos | 3.2 (Bat.-Mode) |
Salida de conmutación | Salida de transistor, activa |
Tensión de salida | 24 V |
Corriente de carga constante | ≤ 20 mA |
Salida de señal Power Good | |
Posición | 3.x |
Denominación Señalización | Power Good |
Identificación de polos | 3.3 (Power Good) |
Salida de conmutación | Salida de transistor, activa |
Tensión de salida | 24 V |
Corriente de carga constante | ≤ 20 mA |
Salida de señal Ready | |
Posición | 3.x |
Denominación Señalización | Ready |
Identificación de polos | 3.4 (Ready) |
Salida de conmutación | Salida de transistor, activa |
Tensión de salida | 24 V |
Corriente de carga constante | ≤ 20 mA |
Salida de señal P > PN | |
Posición | 3.x |
Denominación Señalización | P>Pn |
Identificación de polos | 3.5 (P>Pn) |
Salida de conmutación | Salida de transistor, activa |
Tensión de salida | 24 V |
Corriente de carga constante | ≤ 20 mA |
Salida de señal Service Required | |
Posición | 3.x |
Denominación Señalización | Service Required |
Identificación de polos | 3.6 (Service Required) |
Salida de conmutación | Salida de transistor, activa |
Tensión de salida | 24 V |
Corriente de carga constante | ≤ 20 mA |
Señal a tierra SGnd | |
Función | Señal a tierra |
Potencial de referencia | para las entradas y salidas de señales |
Tipo de producto | SAI AC |
Familia de productos | QUINT AC UPS |
Propiedades de aislamiento | |
Clase de protección | I |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 2 |
Dimensiones del artículo | |
Anchura | 188 mm |
Altura | 240 mm |
Profundidad | 143 mm |
Orificio | |
Diámetro | 5,5 mm |
Medida de montaje | |
Distancia de montaje derecha/izquierda | 0 mm / 0 mm |
Distancia de montaje arriba/abajo | 50 mm / 50 mm |
Tipo de montaje | Montaje mural |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C (> 50 °C: 2,5 % / K) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Altura de fijación | ≤ 4000 m (> 1000 m: 3 % / 1000 m) |
Humedad del aire máx. admisible (servicio) | ≤ 95 % |
Choque | 30g por dirección en espacio (según IEC 60068-2-27) |
Vibración (servicio) | 5 Hz ... 100 Hz, 0,7g (EN 60068-2-6) |
Sistemas de alimentación ininterrumpida | |
Denominación de norma | Sistemas de alimentación ininterrumpida |
Normas/disposiciones | EN 62040-1 |
EN 62040-2 |
Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
Directiva de baja tensión | Conformidad con la directiva de baja tensión 2014/35/UE |
Emisión de interferencias | Emisión de interferencias |
Resistencia a interferencias | Inmunidad a interferencias |
Descarga de electricidad estática | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
Descarga de electricidad estática | |
Descarga en contacto | ± 6 kV |
Descarga en el aire | ± 8 kV |
Observación | Criterio A |
Campo electromagnético AF | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
Campo electromagnético AF | |
Gama de frecuencias | 80 MHz ... 6 GHz |
Intensidad del campo de prueba | 10 V/m |
Observación | Criterio A |
Transitorios rápidos (Burst) | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
Transitorios rápidos (Burst) | |
Entrada | ± 2 kV |
± 2 kV | |
Salida | ± 2 kV |
Señal | ± 2 kV |
± 2 kV (Comunicación funcionamiento en paralelo, módulo de batería) | |
Observación | Criterio A |
Carga de tensión transitoria (Surge) | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
Carga de tensión transitoria (Surge) | |
Señal | 1 kV (asimétrico) |
Observación | Criterio A |
Entrada/salida | ± 1 kV (simétrico) |
± 2 kV (asimétrico) | |
Perturbaciones conducidas | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
Perturbaciones conducidas | |
Gama de frecuencias | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Señal | 10 V (asimétrico) |
Observación | Criterio A |
Campo magnético con frecuencia de la técnica de la energía | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-8 |
Frecuencia | 50 Hz |
Señal | 30 A/m |
Observación | Criterio A |
Armónicos e interarmónicos | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-13 |
Armónicos e interarmónicos | |
Observación | Criterio A |
Criterios | |
Criterio A | Comportamiento de servicio normal dentro de los límites determinados. |
Criterio B | Alteración transitoria del comportamiento de servicio, que es corregida por el propio aparato. |
Código de artículo | 1136815 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | CMUW15 |
GTIN | 4063151073121 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 5.900 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 5.400 g |
Número de tarifa arancelaria | 85371091 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040705 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000382 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
PLT-SEC-T3-230-FM-UT - Disp. de protec. contra sobretensiones tipo 3 2907919
-
QUINT-HP-COM/USB-SER - Cable de interfaz 1252055
-
QUINT-HP-FAN - Ventilador 1252068
-
MINI-SCREW-USB-DATACABLE - Cable de datos 2908217
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - Cable USB 2986135
-
POWER MANAGEMENT SUITE - Software de configuración 1252232
Sus ventajas
Curva sinusoidal pura en funcionamiento normal y con batería
Conectable en paralelo para aumentar la potencia, la redundancia o para un sistema trifásico
Arranque desde el acumulador de energía incluso sin red de entrada
Plataforma de comunicación: Com.board con interfaz USB o serie
Diseño compacto mediante refrigeración activa
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago