Conector de comprobación, con empuñadura giratoria y codificación VDE A7, tensión nominal: 400 V AC/DC, corriente nominal: 24 A, número de polos: 7, anchura: 71 mm, color: gris
Conector de comprobación, con empuñadura giratoria y codificación VDE A14, tensión nominal: 400 V AC/DC, corriente nominal: 24 A, número de polos: 14, anchura: 146,7 mm, color: gris
Conector de comprobación, con empuñadura giratoria y codificación VDE tipo B7, tensión nominal: 400 V AC/DC, corriente nominal: 24 A, número de polos: 7, anchura: 71 mm, color: gris
Conector de comprobación, con empuñadura giratoria y codificación VDE tipo B14, tensión nominal: 400 V AC/DC, corriente nominal: 24 A, número de polos: 14, anchura: 146,7 mm, color: gris
Conector de comprobación, con empuñadura giratoria y codificación VDE tipo B19, tensión nominal: 400 V AC/DC, corriente nominal: 24 A, número de polos: 19, anchura: 187,5 mm, color: gris
Conector de comprobación, con empuñadura giratoria y codificación VDE tipo C14, tensión nominal: 400 V AC/DC, corriente nominal: 24 A, número de polos: 14, anchura: 146,7 mm, color: gris
Conector de comprobación, con empuñadura giratoria y codificación VDE tipo C19, tensión nominal: 400 V AC/DC, corriente nominal: 24 A, número de polos: 19, anchura: 187,5 mm, color: gris
Conector de comprobación, con empuñadura giratoria y codificación VDE tipo D19, tensión nominal: 400 V AC/DC, corriente nominal: 24 A, número de polos: 19, anchura: 187,5 mm, color: gris
Conector de comprobación, con empuñadura giratoria y codificación VDE tipo E7, tensión nominal: 400 V AC/DC, corriente nominal: 24 A, número de polos: 7, anchura: 71 mm, color: gris
Conector de comprobación, con empuñadura giratoria y codificación VDE tipo F19, tensión nominal: 400 V AC/DC, corriente nominal: 24 A, número de polos: 19, anchura: 187,5 mm, color: gris
"$pageName" en