Lista de productos regletas de clavijas de prueba según VDE

Filtro

52 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Regleta de clavijas de prueba - UTWE 6-2/A7 - 3069410

Regleta de clavijas de prueba, con codificación VDE tipo A7, Encontrará un diagrama eléctrico detallado en Descargas Varios, tensión nominal: 400 V AC/DC, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 14, número de polos: 7, sección: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, anchura: 90,2 mm, altura: 56,5 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared

Precio cliente:

Regleta de clavijas de prueba - UTWE 6-2/A14 - 3069413

Regleta de clavijas de prueba, con codificación VDE tipo A14, Encontrará un diagrama eléctrico detallado en Descargas Varios, tensión nominal: 400 V AC/DC, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 28, número de polos: 14, sección: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, anchura: 147,6 mm, altura: 56,5 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared

Precio cliente:

Regleta de clavijas de prueba - UTWE 6-2/B7 - 3069411

Regleta de clavijas de prueba, con codificación VDE tipo B7, Encontrará un diagrama eléctrico detallado en Descargas Varios, tensión nominal: 400 V AC/DC, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 14, número de polos: 7, sección: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, anchura: 90,2 mm, altura: 56,5 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared

Precio cliente:

Regleta de clavijas de prueba - UTWE 6-2/B19 - 3069416

Regleta de clavijas de prueba, con codificación VDE tipo B19, Encontrará un diagrama eléctrico detallado en Descargas Varios, tensión nominal: 400 V AC/DC, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 38, número de polos: 19, sección: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, anchura: 188,6 mm, altura: 56,5 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared

Precio cliente:

Regleta de clavijas de prueba - UTWE 6-2/B14 - 3069414

Regleta de clavijas de prueba, con codificación VDE tipo B14, Encontrará un diagrama eléctrico detallado en Descargas Varios, tensión nominal: 400 V AC/DC, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 28, número de polos: 14, sección: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, anchura: 147,6 mm, altura: 56,5 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared

Precio cliente:

Regleta de clavijas de prueba - UTWE 6-2/C14 - 3069415

Regleta de clavijas de prueba, con codificación VDE tipo C14, Encontrará un diagrama eléctrico detallado en Descargas Varios, tensión nominal: 400 V AC/DC, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 28, número de polos: 14, sección: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, anchura: 147,6 mm, altura: 56,5 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared

Precio cliente:

Regleta de clavijas de prueba - UTWE 6-2/C19 - 3069417

Regleta de clavijas de prueba, con codificación VDE tipo C19, Encontrará un diagrama eléctrico detallado en Descargas Varios, tensión nominal: 400 V AC/DC, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 38, número de polos: 19, sección: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, anchura: 188,6 mm, altura: 56,5 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared

Precio cliente:

Regleta de clavijas de prueba - UTWE 6-2/D19 - 3069418

Regleta de clavijas de prueba, con codificación VDE tipo D19, tensión nominal: 400 V AC/DC, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 38, número de polos: 19, sección: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, anchura: 188,6 mm, altura: 56,5 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared

Precio cliente:

Regleta de clavijas de prueba - UTWE 6-2/E7 - 3069412

Regleta de clavijas de prueba, con codificación VDE tipo E7, Encontrará un diagrama eléctrico detallado en Descargas Varios, tensión nominal: 400 V AC/DC, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 14, número de polos: 7, sección: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, anchura: 90,2 mm, altura: 56,5 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared

Precio cliente:

Regleta de clavijas de prueba - UTWE 6-2/F19 - 3069419

Regleta de clavijas de prueba, con codificación VDE tipo F19, Encontrará un diagrama eléctrico detallado en Descargas Varios, tensión nominal: 400 V AC/DC, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 38, número de polos: 19, sección: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, anchura: 188,6 mm, altura: 56,5 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared

Precio cliente:
52 Resultados

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020