Lista de productos regletas de clavijas de prueba

Filtro

12 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Regleta de clavijas de prueba - UTWE 6/3+1 - 3069047

Regleta de clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 8, número de polos: 4, sección:0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, anchura: 65,8 mm, altura: 81 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared

Precio cliente:

Regleta de clavijas de prueba - UTWE 6/4+1 - 3069048

Regleta de clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 10, número de polos: 5, sección:0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, anchura: 74 mm, altura: 81 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared

Precio cliente:

Regleta de clavijas de prueba - UTWE 6/4+1 BI - 3070008

Regleta de clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 10, número de polos: 5, sección:0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, anchura: 107 mm, altura: 81 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared

Precio cliente:

Regleta de clavijas de prueba - UTWE 6/5+1 - 3069049

Regleta de clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 12, número de polos: 6, sección:0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, anchura: 82,3 mm, altura: 81 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared

Precio cliente:

Regleta de clavijas de prueba - UTWE 6/6+1 - 3069051

Regleta de clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 14, número de polos: 7, sección:0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, anchura: 90,5 mm, altura: 81 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared

Precio cliente:

Regleta de clavijas de prueba - UTWE 6/6+1 BI - 3069996

Regleta de clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 14, número de polos: 7, sección:0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, anchura: 139,5 mm, altura: 81 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared

Precio cliente:

Regleta de clavijas de prueba - UTWE 6/7+1 - 3069065

Regleta de clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 16, número de polos: 8, sección:0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, anchura: 99 mm, altura: 81 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared

Precio cliente:

Regleta de clavijas de prueba - UTWE 6/8+1 - 3069064

Regleta de clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 18, número de polos: 9, sección:0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, anchura: 107 mm, altura: 81 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared

Precio cliente:

Regleta de clavijas de prueba - UTWE 6/9+1 - 1029711

Regleta de clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 20, número de polos: 10, sección:0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, anchura: 115 mm, altura: 81 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared

Precio cliente:

Regleta de clavijas de prueba - UTWE 6/10+1 - 1029712

Regleta de clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 22, número de polos: 11, sección:0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, anchura: 123 mm, altura: 81 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared

Precio cliente:
12 Resultados

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020