El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Contactores semiconductores

Contactores semiconductores

Los contactores semiconductores son conductores mecánicos con una velocidad de conmutación, vida útil y robustez claramente superiores. Los contactores semiconductores funcionan de forma fiable y con tiempos de conmutación estables en ambientes polvorientos o químicamente agresivos. Estos conmutan sin ruido y sin desgaste cargas óhmicas e inductivas. Los contactores semiconductores de la serie CONTACTRON se suministran para redes monofásicas y trifásicas y, según el tipo, también ofrecen una función de inversión.

Sus ventajas con nuestros contactores semiconductores

  • Conmutación rápida y fiable gracias a una electrónica sin desgaste
  • Robustos: resistentes a las vibraciones y los impactos
  • Cableado sencillo gracias al circuito de enclavamiento integrado y al cableado de carga
  • Capacidad de conmutación hasta 18,5 kW
  • Arranque directo e inversión de motores asíncronos trifásicos
Los contactores semiconductores de la serie CONTACTRON se suministran para redes monofásicas y trifásicas

Conmutación de grandes cargas de corriente alterna

Conmute sin fallos en la red eléctrica: los contactores semiconductores de Phoenix Contact solo conmutan en paso por cero. Esto significa que no hay impulsos de interferencias de altas frecuencias.

Otras ventajas en la práctica:

  • Activación sencilla: con variantes de tensión de entrada de 24 V DC o 230 V AC
  • Circuito de enclavamiento y cableado de carga integrados
  • Si el módulo se sobrecalienta, un fusible térmico opcional lo apaga.