Conector de comprobación, número de polos: 1, anchura: 9 mm, color: rojo
Conector de desconexión, número de polos: 1, anchura: 13,6 mm, color: verde
Conector de desconexión, número de polos: 2, anchura: 16,3 mm, color: rojo
Conector de desconexión, número de polos: 3, anchura: 24,5 mm, color: rojo
Conector de desconexión, número de polos: 4, anchura: 32,6 mm, color: rojo
"$pageName" en