Módulo de redundancia activo QUINT ORING Con MOSFET de desacoplamiento, ACB Technology, Montaje sobre carril DIN, 12 V DC ... 24 V DC, 2x 10 A, 2x 10 A
Módulos de redundancia activos
El módulo de redundancia activo QUINT S-ORING desacopla las redes de suministro con transistor de efecto campo semiconductor de óxido metálico (MOSFET) y guía los cables por separado hasta la carga. En combinación con la fuente de alimentación QUINT POWER, se supervisan continuamente la tensión de entrada y el trayecto de desacoplamiento. El módulo de redundancia activo QUINT ORING dispone de la ACB Technology (Auto Current Balancing). De este modo, las fuentes de alimentación se cargan de forma equilibrada y logran una mayor duración.
Módulo de redundancia activo QUINT ORING Con MOSFET de desacoplamiento, ACB Technology, Montaje sobre carril DIN, 12 V DC ... 24 V DC, 2x 20 A, 2x 20 A
Módulo de redundancia QUINT activo para montaje sobre carril DIN con tecnología ACB (Auto Current Balancing) y funciones de monitorización, entrada: 24 V DC/2x 40 A, salida: 24 V DC/1 x 80 A, incluido adaptador montado para carril DIN universal UTA 107/30
Módulo de redundancia sencillo QUINT activo para montaje sobre carril DIN, entrada: 12 V DC ... 24 V DC, salida: 12 V DC ... 24 V DC/1 x 40 A, incluido adaptador montado para carril DIN universal UTA 107/30
Módulo de redundancia sencillo QUINT activo para montaje sobre carril DIN, con pintura de protección, entrada: 12 V DC ... 24 V DC, salida: 12 V DC ... 24 V DC/1 x 40 A, protección contra sobretensiones integrada <28,8 V DC, incluido adaptador montado para carril DIN universal UTA 107/30
Sus ventajas
- Control funcional preventivo mediante la monitorización permanente de la tensión de entrada y la distancia de desacoplamiento
- Redundancia continua hasta el consumidor
- 70 % de ahorro de energía mediante MOSFET
- La protección contra sobretensiones en la salida (OVP) maximiza la seguridad de servicio
- Con pintura de protección con homologación ATEX e IECEx para condiciones ambientales extremas
Módulo de redundancia activo QUINT S-ORING
Módulo de redundancia activo QUINT SINGLE-ORING
El módulo de redundancia activo QUINT S-ORING desacopla con MOSFET y ofrece la máxima disponibilidad de la planta y la máxima seguridad de servicio. Las redes de alimentación se desacoplan y los cables se tienden hasta la carga totalmente separados. En combinación con las fuentes de alimentación QUINT POWER de la 4.ª generación, la tensión de entrada y la distancia de desacoplamiento se monitorizan continuamente. La variante Plus y VP con circuito de protección y Over Voltage Protection (OVP) protegen los consumidores sensibles. Las sobretensiones que se generan se limitan a < 28,8 V o < 30 V.
- Variante VP > 30 V (QUINT4-S-ORING/12-24DC/1x40/VP)
- Variante Plus > 28,8 V (QUINT4-S-ORING/12-24DC/1x40/+)
Módulo de redundancia activo QUINT ORING
Módulo de redundancia activo QUINT ORING con tecnología ACB
Los módulos QUINT ORING con tecnología ACB garantizan una carga uniforme en las fuentes de alimentación y duplican así la vida útil de sus fuentes de alimentación redundantes. Por primera vez, los módulos de redundancia con un amplio rango de tensión de entrada también ofrecen la tecnología ACB para sistemas redundantes de 12 V.
En un sistema de dos fuentes de alimentación QUINT POWER y un QUINT ORING se monitorizan de forma permanente la tensión de entrada, la corriente de salida y el trayecto de desacoplamiento. Así, cualquier pérdida de redundancia se notifica a tiempo. Los módulos de redundancia también disponen de una OVP (Over Voltage Protection). Esta protege la carga de tensiones >32 V DC y garantiza así la máxima disponibilidad de la planta para todos los sistemas posibles.
Módulo de redundancia activo con tecnología ACB
La tecnología ACB duplica la vida útil
A causa de las asimetrías, a menudo solo una fuente de alimentación alimenta la carga, mientras que la otra marcha en vacío. Esto provoca una carga térmica en la fuente de alimentación que realiza la alimentación y, con ello, un rápido envejecimiento.
La tecnología ACB de los módulos ORING proporciona una carga simétrica de las dos fuentes de alimentación. En este caso, la diferencia de la tensión de entrada entre las fuentes de alimentación se determina continuamente y se regula automáticamente hasta una divergencia de 300 mV. De este modo, la corriente de carga se divide de forma totalmente simétrica, lo que duplica la vida útil del sistema redundante.
Mediante el uso de la moderna tecnología MOSFET, la carga térmica que se genera se reduce hasta un 70 % con respecto al uso de un diodo.
Esta baja potencia disipada se encarga de que todos los componentes del armario de control se mantengan refrigerados.
La seguridad de servicio es lo primero
En general, la disponibilidad juega un papel fundamental, en particular en las instalaciones de la técnica de procedimientos. La Over Voltage Protection (OVP) protege los consumidores descendentes frente a las sobretensiones en la salida superiores a 30 V DC o 28,8 V DC.
El sistema redundante de la fuente de alimentación QUINT POWER y del módulo de redundancia activo QUINT4-S-ORING/+ garantiza la máxima seguridad de servicio con una certificación SIL. Emplee el sistema en aplicaciones con seguridad funcional hasta un nivel de integridad de seguridad SIL 3 (IEC 61508).
Sistema de fuente de alimentación redundante