La ACB Technology (Auto Current Balancing) de los módulos QUINT ORING duplica la vida útil de las fuentes de alimentación de funcionamiento redundante cargando ambas fuentes de alimentación por igual. La corriente de carga se reparte automáticamente de manera completamente simétrica.
QUINT-ORING/24DC/2X40/1X80
-
Módulo de redundancia
2902879
Módulo de redundancia QUINT activo para montaje sobre carril DIN con tecnología ACB (Auto Current Balancing) y funciones de monitorización, entrada: 24 V DC/2x 40 A, salida: 24 V DC/1 x 80 A, incluido adaptador montado para carril DIN universal UTA 107/30
Detalles de producto
UL Recognized
ID de homologación: E211944EAC
ID de homologación: RU S-DE.BL08.W.00764NK
ID de homologación: TA25015M| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 63 A | - 10 | ||
UL listado
ID de homologación: E123528cUL Listed
ID de homologación: E123528RINA
ID de homologación: ELE362819XGABS
ID de homologación: 20-2022537-PDADNV
ID de homologación: TAA000011FIECEE CB Scheme
ID de homologación: DE/PTZ/0044cUL Listed
ID de homologación: E199827UL listado
ID de homologación: E199827Productos compatibles
Sus ventajas
Preguntas frecuentes
¿Dispone el QUINT-ORING/24DC/2X40/2X40 de una protección contra sobretensiones integrada?
Sí, el QUINT-ORING/24DC/2X40/2X40 dispone de una protección contra sobretensiones para tensiones a partir de 32 V. Para proteger la carga frente a una tensión peligrosa, la entrada correspondiente se desconecta en caso de sobretensión. Esto significa... Ver más
Sí, el QUINT-ORING/24DC/2X40/2X40 dispone de una protección contra sobretensiones para tensiones a partir de 32 V. Para proteger la carga frente a una tensión peligrosa, la entrada correspondiente se desconecta en caso de sobretensión. Esto significa que la carga puede alimentarse de forma segura a través de la fuente de alimentación redundante. El error se señaliza mediante el relé "Red OK" (13/14) y el LED.
Ver menos¿Qué es "ACB"?
"ACN" son las siglas de "Auto Current Balancing". Las ligeras diferencias en la tensión de salida de fuentes de alimentación paralelas tienen una gran influencia en la corriente suministrada por una fuente de alimentación. Con esta tecnología se equi... Ver más
"ACN" son las siglas de "Auto Current Balancing". Las ligeras diferencias en la tensión de salida de fuentes de alimentación paralelas tienen una gran influencia en la corriente suministrada por una fuente de alimentación. Con esta tecnología se equilibra la corriente hasta una diferencia de tensión de 0,3 V. Mediante el uso uniforme y la carga individualmente menor de una fuente de alimentación, puede duplicarse la vida útil de la solución redundante.
Ver menos