Adaptador de montaje
Material: acero 2,5 mm (St 1203), dimensiones: anchura 52 mm, altura 182 mm, para montar directamente en la pared las siguientes fuentes de alimentación: - QUINT4-PS..., - QUINT-PS..., QUINT-DC-UPS... y QUINT BUFFER..., TRIO-PS/1AC/ 10+20A, TRIO-PS/3AC/...
UWA 182/52
-
Adaptador de montaje
2938235
Adaptador mural universal para el montaje fijo del equipo en caso de vibraciones fuertes. El equipo se atornilla directamente en la superficie de montaje. La fijación del adaptador mural universal se realiza arriba/abajo.