Homologación
Clase de montaje
Sección máxima (rígido)
Ancho
Corriente asignada
Sección mínima (rígido)
Tensión asignada
Color
Sección mínima (flexible)
Número de conexiones
Sección máxima (flexible)
Bloque para distribución, puenteado internamente, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 6, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, anchura: 12,5 mm, color: negro, clase de montaje: NS 15
Bloque para distribución, puenteado internamente, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 6, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, anchura: 12,5 mm, color: marrón, clase de montaje: NS 15
Bloque para distribución, puenteado internamente, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 6, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, anchura: 12,5 mm, color: azul, clase de montaje: NS 15
Bloque para distribución, puenteado internamente, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 6, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, anchura: 12,5 mm, color: verde, clase de montaje: NS 15
Bloque para distribución, puenteado internamente, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 6, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, anchura: 12,5 mm, color: gris, clase de montaje: NS 15
Bloque para distribución, puenteado internamente, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 6, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, anchura: 12,5 mm, color: naranja, clase de montaje: NS 15
Bloque para distribución, puenteado internamente, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 6, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, anchura: 12,5 mm, color: rosa, clase de montaje: NS 15
Bloque para distribución, puenteado internamente, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 6, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, anchura: 12,5 mm, color: rojo, clase de montaje: NS 15
Bloque para distribución, puenteado internamente, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 6, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, anchura: 12,5 mm, color: violeta, clase de montaje: NS 15
Bloque para distribución, puenteado internamente, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 6, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, anchura: 12,5 mm, color: blanco, clase de montaje: NS 15
"$pageName" en