Bornas de equipo Bornas de equipo PTVFIX Bornas de equipo G y GE Las bornas de equipo PTVFIX forman parte del sistema FIX y utilizan los mismos accesorios que los bloques de distribución. La diferencia con respecto a los bloques de distribución radica sobre todo en el puente. Mientras que las otras variantes de bloques FIX tienen un puente integrado, las bornas de equipo no lo incluyen. Por tanto, las bornas son los únicos bloques del sistema FIX que transportan varios potenciales en un solo bloque. Los bloques están construidos de tal forma que solo se unen dos puntos de conexión. Las bornas de equipo PTVFIX están disponibles con una sección de 2,5 mm² con 2, 4, 6, 8 o 10 puntos de conexión, lo que a su vez significa 2, 3, 4 o 5 potenciales por bloque. El puenteado manual posterior de las bornas de equipo no es factible, ya que los bloques no tienen un foso puenteado o foso de puenteado especial debido a su compacidad. Las bornas de equipo G y GE no se incluyen en el sistema FIX y utilizan la conexión por tornillo universal. Esta conexión es adecuada para el cableado de conductores flexibles y rígidos. La conexión por tornillo está exenta de mantenimiento gracias al principio Reakdyn patentado. Además del uso de la protección de empalme en forma de punteras, la conexión por tornillo también permite realizar conexiones de varios conductores en un solo punto de embornaje. Al igual que en el caso de las bornas de equipo PTVFIX, los puntos de embornaje de las bornas de equipo G... no están puenteados entre sí. La excepción la constituye el bloque GE 10/2BA BU. Las bornas de equipo G... están disponibles en las secciones nominales de 4 y 10 mm². La sección de 4 mm² dispone de variantes de bloques con 2, 3, 4, 6 y 12 polos. En cambio, la sección de 10 mm² sólo tiene los números de polos 2, 3, 4 y 5. Los bloques de equipos solo pueden fijarse mediante montaje directo. Bornas de equipo PTVFIX Bornas de equipo G y GE Comparativa entre los bloques de distribución y las bornas de equipo Bloques de distribución Bornas de equipo Propiedades Bloques de distribución Bloques distribuidores de funciones Bornas de equipo PTVFIX Bornas de equipo G y GE Tipo de conexión Push-in (frontal y vertical) Push-in (frontal) Push-in (vertical) Conexión por tornillo Puenteado integrado Puntos de embornaje 2, 4, 6, 12, 18 // 7, 13, 19 Números de polos Secciones nominales Variedad de colores Variantes de montaje Comprobación Configurador online 1,5 mm², 2,5 mm², 4 mm², 10 mm² Once colores básicos y tres colores especiales Montaje directo mediante brida y espiga de encaje, montaje sobre carril DIN transversal y longitudinal Sí 1 7 No No (excepción bloque GE) 2, 4, 6, 8, 10 1, 2, 3, 4, 5 2,5 mm² 4, 6, 8, 10, 12, 24 2, 3, 4, 5, 6, 12 4 mm², 10 mm² Gris, azul Un color básico Gris, naranja, azul Montaje directo mediante brida y espiga de encaje, montaje Montaje directo mediante sobre carril DIN transversal y longitudinal atornillado directo Tomas de pruebas especiales Disponible Mediante los tornillos de sujeción No disponible Phoenix Contact 5