Homologación
Tipo de conexión
Patch panel, dos conectores hembra RJ45, 10/100/1000 MBit/s, montaje sobre carril, IP20
Patch panel, conector hembra RJ45 en bornes de tornillo, 10/100/1000 MBit/s, montaje sobre carril, IP20, contacto de protección con compensación de tracción
Patch panel, conector hembra RJ45 en bornes push-in, 10/100/1000 MBit/s, montaje sobre carril, IP20, contacto de protección con compensación de tracción
Patch panel, conector hembra RJ45 en bornes IDC, 10/100/1000 MBit/s, montaje sobre carril, IP20, contacto de protección con compensación de tracción
Patch panel, dos conectores hembra RJ45, 10/100/1000 MBit/s, montaje sobre carril, IP20, supervisión de corriente de apantallado, protección contra sobretensiones
Patch panel, conector hembra RJ45 en bornes de tornillo, 10/100/1000 MBit/s, montaje sobre carril, IP20, contacto de protección con compensación de tracción, supervisión de corriente de apantallado, protección contra sobretensiones
Patch panel, conector hembra RJ45 en bornes push-in, 10/100/1000 MBit/s, montaje sobre carril, IP20, contacto de protección con compensación de tracción, supervisión de corriente de apantallado, protección contra sobretensiones
Patch panel, conector hembra RJ45 en bornes IDC, 10/100/1000 MBit/s, montaje sobre carril, IP20, contacto de protección con compensación de tracción, supervisión de corriente de apantallado, protección contra sobretensiones
Patchpanel, ancho pequeño, margen de temperatura ampliado, 2 hembras de conexión RJ 45, ocupación 1:1, pantalla continua, CAT5e, 10/100 Mbit/s, montaje sobre carril , IP20
Patchpanel, una hembra RJ45 en 8 bornes conex. resorte (ocupación 1:1), CAT5e, 10/100/1000 Mbits/s, montaje sobre carril, IP20, contacto pantalla con carril simétrico seleccionable con jumper
"$pageName" en