Homologación
Tensión nominal IN (UL)
Tensión asignada (IEC)
Corriente nominal IN (UL)
Corriente asignada (IEC)
Color
Material de superficie de contacto
Tipo de bloqueo
Dirección de conexión de conductores
Sistema enchufable
Sistema enchufable
Tipo de contacto
Borne pasamuros, corriente nominal: 76 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 1000 V, número de polos: 2, paso: 10,16 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: plata
Borne pasamuros, corriente nominal: 76 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 1000 V, número de polos: 2, paso: 10,16 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: plata
Borne pasamuros, corriente nominal: 76 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 1000 V, número de polos: 2, paso: 10,16 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: plata
Borne pasamuros, corriente nominal: 76 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 1000 V, número de polos: 3, paso: 10,16 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: plata
Borne pasamuros, corriente nominal: 76 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 1000 V, número de polos: 3, paso: 10,16 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: plata
Borne pasamuros, corriente nominal: 76 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 1000 V, número de polos: 3, paso: 10,16 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: plata
Borne pasamuros, corriente nominal: 76 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 1000 V, número de polos: 3, paso: 10,16 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: plata
Borne pasamuros, corriente nominal: 76 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 1000 V, número de polos: 4, paso: 10,16 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: plata
Borne pasamuros, corriente nominal: 76 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 1000 V, número de polos: 4, paso: 10,16 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: plata
Borne pasamuros, corriente nominal: 76 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 1000 V, número de polos: 4, paso: 10,16 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: plata
"$pageName" en