Homologación
Función
Tipo de conexión
Corriente de carga
Controlador de arranque híbrido interconectable en redes para invertir motores 3~ AC hasta 500 V AC y corriente de salida 3 A, con desconexión por sobrecarga ajustable, función de parada de emergencia hasta SIL 3/PL e y conexión push-in. Conexión a IO-Link.
Controlador de arranque híbrido interconectable en redes para invertir motores 3~ AC hasta 500 V AC y corriente de salida 9 A, con desconexión por sobrecarga ajustable, función de parada de emergencia hasta SIL 3/PL e y conexión push-in. Conexión a IO-Link.
Controlador de arranque híbrido interconectable en redes para arrancar motores 3~ AC hasta 500 V AC y corriente de salida 3 A, con desconexión por sobrecarga ajustable, función de parada de emergencia hasta SIL 3/PL e y conexión push-in. Conexión a IO-Link.
Controlador de arranque híbrido interconectable en redes para arrancar motores 3~ AC hasta 500 V AC y corriente de salida 9 A, con desconexión por sobrecarga ajustable, función de parada de emergencia hasta SIL 3/PL e y conexión push-in. Conexión a IO-Link.
Controlador de arranque híbrido interconectable en redes para invertir motores 3~ AC hasta 500 V AC y corriente de salida de 0,6 A, con desconexión por sobrecarga ajustable, función de parada de emergencia hasta SIL 3 / PL e y conexión por tornillo, conector de bus para carril adjunto.
Controlador de arranque híbrido interconectable en redes para invertir motores 3~ AC hasta 500 V AC y corriente de salida de 0,6 A, con desconexión por sobrecarga ajustable, función de parada de emergencia hasta SIL 3 / PL e y conexión push-in, conector de bus para carril adjunto.
Controlador de arranque híbrido interconectable en redes para invertir motores 3~ AC hasta 500 V AC y 3 A de corriente de salida, con desconexión por sobrecarga ajustable, función de parada de emergencia hasta SIL 3/PL e y conexión por tornillo, conector de bus para carril adjunto.
Controlador de arranque híbrido interconectable en redes para invertir motores 3~ AC hasta 500 V AC y corriente de salida de 3 A, con desconexión por sobrecarga ajustable, función de parada de emergencia hasta SIL 3 / PL e y conexión push-in, conector de bus para carril adjunto.
Controlador de arranque híbrido interconectable en redes para invertir motores 3~ AC hasta 500 V AC y 9 A de corriente de salida, con desconexión por sobrecarga ajustable, función de parada de emergencia hasta SIL 3/PL e y conexión por tornillo, conector de bus para carril adjunto.
Controlador de arranque híbrido interconectable en redes para invertir motores 3~ AC hasta 500 V AC y corriente de salida de 9 A, con desconexión por sobrecarga ajustable, función de parada de emergencia hasta SIL 3 / PL e y conexión push-in, conector de bus para carril adjunto.
"$pageName" en