Bornas pasamuros de potencia

Bornas pasamuros de potencia para corrientes elevadas a través de la pared de la carcasa

Las bornas pasamuros de Phoenix Contact guían corrientes y tensiones elevadas a través de paredes de entre 1 mm y 6 mm de espesor. Gracias a los distintos tipos de conexión, ofrecen la máxima flexibilidad al realizar la conexión de conductores. Para cada posición de montaje, las bornas pasamuros ofrecen la solución adecuada para lograr una tecnología de conexión segura con un montaje sencillo.

Go to Product Detail Page for item 3073348
UW 16 - Borna pasamuros
UW 16 - Borna pasamuros
3073348

Borne de paso, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Conexión por tornillo con cápsula de tracción, número de polos: 1, corriente de carga: 76 A, sección: 6 mm2 - 25 mm2, dirección de conexión del conductor con respecto a la dirección de enchufe: 0 °, anchura: 12 mm, color: gris

Go to Product Detail Page for item 3073432
UWV 16/S - Borna pasamuros
UWV 16/S - Borna pasamuros
3073432

Borne de paso, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Conexión por tornillo con cápsula de tracción, número de polos: 1, corriente de carga: 76 A, sección: 6 mm2 - 25 mm2, dirección de conexión del conductor con respecto a la dirección de enchufe: -90 °, anchura: 12,1 mm, color: gris

Go to Product Detail Page for item 0706605
DFK 5-9,5 - Borna pasamuros
DFK 5-9,5 - Borna pasamuros
0706605

Borne de paso, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Conexión de soldadura/enchufe plano, número de polos: 1, corriente de carga: 18 A, sección: 0,2 mm2 - 6 mm2, dirección de conexión del conductor con respecto a la dirección de enchufe: 90 °, anchura: 38 mm, color: gris

Go to Product Detail Page for item 0706508
DFK-2,8-FRONT 2,5 - Borna pasamuros
DFK-2,8-FRONT 2,5 - Borna pasamuros
0706508

Borne de paso, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Conexión de soldadura/enchufe plano, número de polos: 1, corriente de carga: 18 A, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, dirección de conexión del conductor con respecto a la dirección de enchufe: 0 °, anchura: 6,15 mm, color: gris

Go to Product Detail Page for item 1708744
TW 50/ 1-CL - Borna pasamuros
TW 50/ 1-CL - Borna pasamuros
1708744

Borne de paso, tipo de conexión: Conexión por palanca articulada T-LOX, Conexión por terminal, número de polos: 1, corriente de carga: 150 A, sección: 10 mm2 - 50 mm2, dirección de conexión del conductor con respecto a la dirección de enchufe: 0 °, anchura: 38 mm, color: gris

Go to Product Detail Page for item 0708250
VDFK 4 - Borna pasamuros
VDFK 4 - Borna pasamuros
0708250

Borne de paso, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Conexión por soldadura, número de polos: 1, corriente de carga: 32 A, sección: 0,2 mm2 - 6 mm2, dirección de conexión del conductor con respecto a la dirección de enchufe: 0 °, anchura: 10 mm, color: gris

Go to Product Detail Page for item 3073555
UWV 16-POT/S - Borna pasamuros
UWV 16-POT/S - Borna pasamuros
3073555

Borne de paso, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Conexión por terminal, número de polos: 1, corriente de carga: 76 A, sección: 6 mm2 - 25 mm2, dirección de conexión del conductor con respecto a la dirección de enchufe: -90 °, anchura: 12,1 mm, color: gris

Sus ventajas

  • Montaje sencillo: la parte exterior e interior de las bornas se encajan entre sí sin necesidad de herramientas a través de la pared de la caja
  • Rotulación sencilla: la ranura de rotulación integrada en la caja para una rotulación inequívoca simplifica la instalación y el mantenimiento
  • Cómoda configuración de bloques: forme bloques preconfeccionados de forma sencilla a partir de bornas pasamuros de un polo con variantes con pines de encaje
  • Montajes con tornillos o bridas: mayor flexibilidad gracias a las opciones de montaje alternativas dentro o fuera de los equipos, para aplicaciones con una mayor tensión mecánica
  • Alta estanqueidad incluso con un encapsulado de baja viscosidad: bornas moldeadas especialmente para los requisitos de los equipos moldeados

Resumen de las principales características

Transmita corrientes elevadas de forma segura y fiable a través de la pared con las bornas pasamuros con homologación UL de Phoenix Contact. Como fabricante de equipos, se beneficiará de una mayor flexibilidad gracias a las distintas posibilidades de montaje, las versátiles tecnologías de conexión y las funciones de confort. Así, siempre puede utilizar la tecnología de conexión de equipos adecuada para su aplicación.

Bornas pasamuros de potencia

Secciones de cable 4 mm² (AWG 10) a 95 mm² (AWG 3/0)
Corrientes Hasta 232 A (IEC) / 230 A (UL B, C)
Tensiones Hasta 1000 V (IEC) / 600 V (UL B, C)
Tipos de conexión Conexión por tornillo, por resorte y T-LOX para distintas direcciones de conexión
Grosores de pared 1 a 6 mm
Uso del configurador de bornas pasamuros de potencia en una tablet

Configurador para bornas pasamuros de potencia

Cree una borna pasamuros de potencia personalizada a partir de elementos estándar. Aproveche las numerosas opciones de personalización en la formación de bloques, la fijación y la impresión.

Dos empleados visualizan el navegador de productos en una tablet; encima, se muestran varios productos

Navegador de productos Obtenga una visión general de nuestra amplia gama

Infórmese de forma rápida y clara sobre bornas para placa de circuito impreso, conectores y cajas para electrónica para la conexión de equipos. El navegador de productos le ayudará a hacerlo dividiendo el programa en distintas gamas de productos.

Bornas pasamuros de potencia con tecnología de conexión T-LOX

Consulte un resumen de las bornas pasamuros de las series TW 50 y TW 95. Con la nueva tecnología de conexión T-LOX, ofrecen una conexión de conductores fiable y cómoda para secciones de cable de 25 hasta 95 mm².

Conexión de equipos para corrientes elevadas

Conexión de equipos para corrientes elevadas

Con las bornas pasamuros y de placa de circuito impreso podrá conectar corrientes y tensiones elevadas de manera rápida, sencilla y segura. Benefíciese de un alto grado de libertad a la hora de planificar y aplicar la tecnología de conexión a través de la pared de la carcasa.

E-Paper
Toda la gama de un vistazo

Descubra en detalle la diversidad de productos de la gama COMBICON en las más de 500 páginas del catálogo electrónico de productos. De este modo, siempre encontrará la tecnología de conexión adecuada para la transmisión de señales y datos para su aplicación.

Abrir el catálogo electrónico
Distintas bornas para placa de circuito impreso y conectores para placa de circuito impreso, así como bornas pasamuros de potencia

Múltiples tecnologías de conexión para pasamuros La gama de productos de las bornas pasamuros de potencia le ofrecen una variedad única de opciones de conexión, que le permite elegir libremente entre la conexión por tornillo consolidada en todo el mundo o la innovadora tecnología de conexión rápida.

Representación a modo de ejemplo de una conexión por tornillo con cápsula a tracción
Representación a modo de ejemplo de una conexión por resorte push-in
Figura de ejemplo de una conexión Push-Lock
Figura de ejemplo de una conexión T-LOX
Representación a modo de ejemplo de una conexión por tornillo con cápsula a tracción

Con la conexión por tornillo con cápsula a tracción, conecte las aplicaciones industriales con altas exigencias en seguridad de contacto con el tipo de conexión más utilizado en todo el mundo. Independientemente de la sección de cable, con la conexión por tornillo se pueden conseguir fuerzas de contacto muy elevadas por superficie de contacto.

Más información sobre la conexión por tornillo
Representación a modo de ejemplo de una conexión por resorte push-in

En la conexión por resorte push-in para la conexión directa de conductores, los conductores rígidos o equipados con puntera se ponen en contacto directamente y sin necesidad de herramientas en el punto de conexión del conductor. El contorno especial del resorte de la conexión push-in permite insertar fácilmente conductores con punteras a partir de 0,34 mm².

Más información sobre la conexión por resorte push-in
Figura de ejemplo de una conexión Push-Lock

La conexión por resorte Push-Lock permite una fácil conexión, sin necesidad de herramientas, de conductores rígidos y flexibles, con y sin punteras. El conductor se introduce simplemente a través del punto de embornaje abierto y se conecta accionando la palanca oscilante en el resorte Push-Lock. Alternativamente, el conductor también puede introducirse en el punto de embornaje cerrado mediante la tecnología push-in.

Más información sobre la conexión Push-Lock
Figura de ejemplo de una conexión T-LOX

Con la conexión rápida T-LOX puede conectar grandes secciones de cable sin ejercer mucha fuerza. El principio se basa en un resorte que genera una fuerza de contacto programada. Los conductores se pueden girar cómodamente en el punto de embornaje.

Más información sobre la conexión T-LOX

Montaje sencillo en la pared de los equipos El tipo de montaje es decisivo para la estabilidad de una borna pasamuros. Para el montaje seguro, las bornas pasamuros se encajan en el recorte de pared sin necesidad de herramientas. En caso de una alta tensión mecánica, existe la opción de fijar bornas de las series UW y PW de forma complementaria en función del diseño de los equipos.

Bloqueo de una borna pasamuros de potencia a través de la pared
Fijación por tornillo de la borna pasamuros de potencia
Fijación por brida de las bornas pasamuros de potencia
Bloqueo de una borna pasamuros de potencia a través de la pared

Las bornas constan de una parte exterior e interior. Simplemente se encajan entre sí a través de la pared de la carcasa de forma sencilla y sin herramientas. Una fina retícula proporciona un ajuste perfecto independientemente del grosor de la pared.

Más información sobre los métodos de montaje
Fijación por tornillo de la borna pasamuros de potencia

Para aplicaciones con mayor tensión mecánica se ofrecen fijaciones por tornillo para la parte interior de los equipos.

Más información sobre los métodos de montaje
Fijación por brida de las bornas pasamuros de potencia

Para aplicaciones con mayor tensión mecánica se ofrecen fijaciones por brida para la parte exterior de los equipos.

Más información sobre los métodos de montaje

Perfectas para múltiples aplicaciones Las bornas pasamuros de potencia le permiten crear soluciones con ahorro de espacio, p. ej., en las siguientes aplicaciones:

Fuentes de alimentación
Convertidores de frecuencia
Filtro de red
Sistemas de accionamiento
Inversores solares