DP-PLW 16-6/5 3MM
-
Placa distanciadora
1705939
Placa distanciadora para borne pasamuros PLW 16-6/5
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
El principio por palanca sin herramientas permite una conexión con ahorro de espacio y el aflojamiento de cables con/sin puntera
La fuerza de contacto definida garantiza un contacto estable a largo plazo.
Conexión push-in con ahorro de tiempo con palanca cerrada
Montaje rápido y sin herramientas en la pared de la carcasa con ayuda de una cuña de fijación