Homologación
Sección máxima (rígido)
Corriente asignada
Sección mínima (rígido)
Color
Sección mínima (flexible)
Número de conexiones
Sección máxima (flexible)
Bloque para distribución, tensión nominal: 450 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión push-in, Conexión push-in, número de conexiones: 13, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, anchura: 31,4 mm, altura: 18,7 mm, color: gris, clase de montaje: pegar
Bloque para distribución, tensión nominal: 450 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión push-in, Conexión push-in, número de conexiones: 13, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, anchura: 31,4 mm, altura: 18,7 mm, color: azul, clase de montaje: pegar
Bloque para distribución, tensión nominal: 450 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión push-in, Conexión push-in, número de conexiones: 13, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, anchura: 31,4 mm, altura: 18,7 mm, color: rojo, clase de montaje: pegar
Bloque para distribución, tensión nominal: 450 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión push-in, Conexión push-in, número de conexiones: 13, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, anchura: 31,4 mm, altura: 18,7 mm, color: marrón, clase de montaje: pegar
Bloque para distribución, tensión nominal: 450 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión push-in, Conexión push-in, número de conexiones: 13, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, anchura: 31,4 mm, altura: 18,7 mm, color: verde, clase de montaje: pegar
Bloque para distribución, tensión nominal: 450 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión push-in, Conexión push-in, número de conexiones: 13, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, anchura: 31,4 mm, altura: 18,7 mm, color: amarillo, clase de montaje: pegar
Bloque para distribución, tensión nominal: 450 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión push-in, Conexión push-in, número de conexiones: 13, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, anchura: 31,4 mm, altura: 18,7 mm, color: negro, clase de montaje: pegar
Bloque para distribución, tensión nominal: 450 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión push-in, Conexión push-in, número de conexiones: 13, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, anchura: 31,4 mm, altura: 18,7 mm, color: blanco, clase de montaje: pegar
Bloque para distribución, tensión nominal: 450 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión push-in, Conexión push-in, número de conexiones: 13, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, anchura: 31,4 mm, altura: 18,7 mm, color: violeta, clase de montaje: pegar
Bloque para distribución, tensión nominal: 450 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión push-in, Conexión push-in, número de conexiones: 13, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, anchura: 31,4 mm, altura: 18,7 mm, color: naranja, clase de montaje: pegar
"$pageName" en