Convertidores de corriente AC y convertidores de corriente AC/DC

Convertidores de corriente AC y convertidores de corriente AC/DC

Encuentre aquí el convertidor de corriente adecuado para registrar corrientes continuas, alternas y distorsionadas. La gama ofrece variantes para diferentes rangos de medición: desde la corriente más pequeña, a partir de 0 mA ... 100 mA, hasta corrientes mayores con 600 A. Para reequipar rápidamente aplicaciones ya existentes con puntos de medición adicionales utilice las variantes con sensor Rogowski extraíble.

Sus ventajas

  • Configuración intuitiva mediante gestión basada en web y medición precisa desde 0 mA ... 100 mA hasta 0 A ... 100 A con nuestros convertidores de corriente ECM
  • Medición de corrientes elevadas con cualquier forma de la curva gracias a transductores de medida AC/DC universales hasta 600 A
  • Instalación y reequipamiento cómodos para mediciones de corrientes distorsionadas, con transductores de medida AC plegables de hasta 200 A
  • Registro preciso de corrientes alternas sinusoidales con los transductores de medida AC ajustables y de suministro flexible hasta 12 A

Nuevos productos

Convertidor de corriente ECM-UC con gestión basada en web en carril DIN

Convertidores de corriente con gestión basada en web

Configuración intuitiva y medición precisa

Los convertidores de corriente ECM-UC le ahorran mucho tiempo gracias a la configuración intuitiva de los equipos mediante la gestión guiada basada en web. Los productos miden corrientes AC, DC y distorsionadas de 0 a 100 mA hasta 0 a 100 A con una precisión de <0,5 %.

Características principales

  • Medición de corriente AC, DC y distorsionada
  • Rangos de medición: 0 mA … 100 mA hasta 0 A … 125 A, máx.
  • Precisión de medición: <0,5 %
  • Señales de salida: analógicas/digitales
  • Comunicación: Modbus/TCP, Modbus/RTU
  • Máx. altitud de uso sobre el nivel del mar: <4000 m
  • Temperatura ambiente (servicio): -40 °C … 60 °C
  • Tensión de servicio: 9,6 V DC … 30 V DC

Sus ventajas

  • Configuración intuitiva y visualización de los datos de medición mediante WBM guiado por el usuario
  • Conexión sencilla al PC mediante cable USB-C estándar sin alimentación adicional de 24 V
  • Alta precisión de medición de <0,5 % en los rangos de medición de 0 mA ... 100 mA hasta 0 A ... 100 A
  • Procesamiento digital posterior de datos de medición con variantes Modbus/RTU y Modbus/TCP
  • Fiable incluso a temperaturas de hasta -40 °C y altitudes de instalación de hasta 4000 m

Convertidores de corriente con gestión basada en web


Convertidores de corriente para corrientes de hasta 100 A AC/DC y corrientes distorsionadas Con interfaz USB-C y gestión basada en web

La nueva familia de convertidores de corriente ECM-UC le ahorra mucho tiempo gracias a la configuración intuitiva de los equipos mediante la gestión basada en web (WBM). Conecte el equipo fácilmente al PC mediante un cable USB-C estándar. Abra la gestión basada en web (WBM) en el navegador para realizar los ajustes. No es necesaria una alimentación externa de 24 V.
Los productos ofrecen una elevada precisión de medición de <0,5 % en todos los rangos de medición de 0 a 100 mA hasta 0 a 100 A.
Las variantes Modbus le ofrecen la posibilidad de procesar digitalmente los datos de medición. Los convertidores de corriente ECM-UC funcionan con gran fiabilidad incluso a temperaturas extremas bajo cero y a grandes altitudes.

Gestión basada en web para convertidores de corriente ECM

Configuración intuitiva mediante la gestión basada en web Navegación por los menús sencilla

Configure los equipos cómodamente mediante una interfaz USB-C con la gestión basada en web (WBM), que se abre en el navegador para realizar los ajustes. Esto le ahorrará la complicada necesidad de descargar el software.
La navegación intuitiva por los menús le facilita la realización de ajustes en el equipo. Además, los datos de medición en tiempo real de las corrientes, como las proporciones de AC y DC, pueden visualizarse simultáneamente en distintas ventanas. Para una rápida puesta en servicio de varios transductores de medida con la misma configuración, guarde la configuración del equipo en un archivo JSON. Basta con importar este archivo a otros equipos.

Otras ventajas detalladas Convertidor de corriente con interfaz USB-C y gestión basada en web

Convertidor de corriente ECM con interfaz USB-C y cable USB-C
Convertidor de corriente ECM con interfaces digitales
Convertidores de corriente ECM-UC con una precisión de medición de <0,5 %
Convertidor de corriente ECM con pictograma para temperaturas de -40 a +60 °C y uso en altitudes de hasta 4000 m
Convertidor de corriente ECM con interfaz USB-C y cable USB-C

La conexión entre el convertidor de corriente ECM-UC y el PC se establece fácilmente mediante un cable USB-C estándar. No se necesitan accesorios especiales.
Durante el proceso de configuración, tanto la transferencia de datos como la alimentación de tensión del equipo se realizan a través del cable USB-C. Por lo tanto, no se necesita una alimentación externa de 24 V DC para el funcionamiento del convertidor de corriente. Esto le ahorra la laboriosa conexión y desconexión de los cables eléctricos de cada equipo.

Convertidor de corriente ECM con interfaces digitales

La familia de convertidores de corriente ECM-UC no solo le ofrece equipos con señales de salida analógicas clásicas, sino también variantes con interfaces digitales: Modbus/RTU y Modbus/TCP, las soluciones probadas para la comunicación entre equipos industriales a través de la interfaz RS-485 o RJ45.
Basta con que acceda a los convertidores de corriente a través de la dirección IP en la red, por ejemplo, para cambiar la configuración o recuperar datos de medición. Puede importar los datos de medición como archivos CSV y seguir analizándolos.

Convertidores de corriente ECM-UC con una precisión de medición de <0,5 %

Los convertidores de corriente ECM-UC transforman las corrientes continuas, alternas y distorsionadas en el lado de salida en señales analógicas. Las variantes Modbus emiten los valores de corriente a través de interfaces digitales. La medición de las corrientes se realiza según el principio de medición del valor efectivo real.
Para la medición de corriente AC optimizada, los convertidores de corriente ECM-UC disponen de cuatro rangos de medición de frecuencia distintos de 10 a 100 Hz hasta de 10 a 1000 Hz. Los equipos proporcionan resultados de medición precisos con una precisión de < 0,5 % en todos los rangos de medición de 0 a 0,1 A hasta 0 a 100 A.

Convertidor de corriente ECM con pictograma para temperaturas de -40 a +60 °C y uso en altitudes de hasta 4000 m

Con un rango de temperatura ampliado de -40 a +60 °C, los convertidores de corriente ECM-UC también pueden utilizarse en condiciones climáticas extremadamente frías.
Gracias a las líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire significativamente mayores, los equipos también funcionan de forma fiable a altitudes extremas de hasta 4000 metros.
El rango de tensión de alimentación de 9,6 a 30 V DC garantiza un funcionamiento estable en redes con grandes fluctuaciones.

Otros convertidores de corriente


  Convertidores de corriente para corrientes continuas, alternas y distorsionadas

Convertidor de corriente para corrientes de hasta 600 A AC/DC y corrientes distorsionadas

Los convertidores de corriente AC/DC MCR miden las corrientes alternas y continuas con cualquier forma de la curva, así como las corrientes distorsionadas, y las convierten en una señal normalizada analógica. La cartera se clasifica con diferentes rangos de medición para corrientes de hasta 600 A.

Sus ventajas:

  • Incluso para el empleo descentralizado gracias a su tamaño compacto
  • Posibilidad de montaje variable sobre el carril DIN o la placa de montaje
  • Fácil cableado gracias a las bornas de conexión enchufables
  • Para conductores aislados hasta 32 mm de diámetro
Convertidores de corriente para corrientes alternas

Convertidor de corriente para corrientes de hasta 200 A AC y corrientes distorsionadas

Nuestros convertidores de corriente MCR AC registran también corrientes alternas de hasta 200 A y las convierten en una señal normalizada analógica. El sensor Rogowski abatible es ideal para facilitar la instalación y el reequipamiento.

Sus ventajas:

  • Instalación sin interrupciones mediante sensor plegable
  • Medición de corriente sin derivación gracias al sensor Rogowski
  • Fácil cableado gracias a las bornas de conexión enchufables
  • Posibilidad de montaje sobre el carril DIN o la placa de montaje
Convertidores de corriente para corrientes alternas sinusoidales

Convertidor de corriente para corrientes de hasta 12 A AC

Los convertidores de corriente AC de la familia de productos MACX MCR también registran corrientes alternas sinusoidales hasta 12 A y las convierten en una señal normalizada analógica. Los productos son ajustables y le ofrecen un concepto de suministro variable.

Sus ventajas:

  • Ajuste de la señal de entrada y salida mediante conmutador DIP
  • Variantes universales con alimentación de rango amplio
  • Puenteo de tensión a través del conector de bus para carril (24 V)
  • Diagnóstico del estado de funcionamiento mediante LED en el lado frontal
  • Protección frente a fallos mediante separación de tres vías galvánica
Controladores de corriente

Controlador de corriente

El relé de vigilancia convierte corrientes alternas sinusoidales de 50 Hz/60 Hz en señales de conexión binarias. El registro de corriente se realiza de forma inductiva a través del conductor que atraviesa el módulo. El ajuste aproximado del umbral de conmutación se realiza internamente mediante conmutador DIP y un ajuste preciso mediante un potenciómetro situado en el lado frontal. En el lado de salida se encuentra un relé inversor de alta calidad con recubrimiento de oro, que puede accionarse en comportamiento de la corriente de trabajo y en circuito cerrado.

Sus ventajas:

  • Histéresis de conmutación ajustable
  • Salida de inversor de relé
  • Separación de 3 vías
  • Comportamiento de la corriente en circuito cerrado y de trabajo ajustable
  • Punto de conmutación de libre elección en el rango de medición de 0 a 16 A AC
Monitorización inteligente de la energía
Productos y servicios para su gestión de la energía

Gestionar la energía de forma sencilla: nuestra innovadora y coordinada gama de sensores y tecnología de medición le ahorra mucho esfuerzo en la adquisición de datos de energía. Las soluciones de comunicación y los servicios digitales orientados al futuro le ayudan a integrar, procesar y preparar los datos.

Folleto
El folleto Energy Monitoring en horizontal con E-Paper en la tablet