Lista de productos accesorios

Filtro

26 resultados

Barrera de antena - BAR-ANT-N-N-EX - 2702198

Barrera de antena para el pasamuros de armario de control, tipo de protección: Ex i, índice de protección: IP65, instalación de dispositivo de protección repelente: zona 2/22, instalación de la antena: zona Ex de polvo y gas, rango de frecuencia: 0,3 GHz ... 6 GHz, conexión: 2 x N (hembra), homologación ATEX, EAC Ex e IECEx

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Divisor de antena - RAD-SPL-2-N/N - 2702293

Repartidor de antena, rango de frecuencia: 0,3 GHz ... 6 GHz, índice de protección: IP65, conexión: 3 x N (hembra), cable de conexión adecuado para la conexión de la antena (código de artículo 2700677)

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Dispositivo de protec. contra sobretensiones - CN-LAMBDA/4-5.9-SB - 2800023

Adaptador con tecnología Lambda/4 como protección contra sobretensiones para interfaces de señales coaxiales. Conexión: Conectores N macho-hembra

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Dispositivo de protec. contra sobretensiones - CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET - 2800491

Adaptador con tecnología Lambda/4 como protección contra sobretensiones para interfaces de señales coaxiales. Conexión: Conectores SMA macho-hembra

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Dispositivo de protec. contra sobretensiones - CN-LAMBDA/4-5.9-BB - 2838490

Adaptador con tecnología Lambda/4 como protección contra sobretensiones para interfaces de señales coaxiales. Conexión: Conectores N hembra-hembra

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Adaptador - RAD-ADP-N/F-N/F - 2867843

Adaptador para antena para el pasamuros de armario de control, rango de frecuencia: 0,3 GHz ... 6 GHz, índice de protección: IP65, conexión: 2 x N (hembra)

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Adaptador - RAD-ADP-RSMA/F-SMA/F - 2884538

Adaptador para antena, rango de frecuencia: 0,3 GHz ... 6 GHz, conexión: RSMA (macho) -> SMA (hembra)

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Adaptador - RAD-ADP-SMA/F-SMA/F - 2884541

Adaptador para antena para el pasamuros de armario de control, rango de frecuencia: 0,3 GHz ... 6 GHz, conexión: 2 x SMA (hembra)

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Cinta resistente a la intemperie - RAD-TAPE-SV-19-3 - 2903182

Cinta resistente a intemperie autovulcanizante para protec. ext. de adaptadores, divisores de antena, conex. cable, etc., long. rollo 3 m

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Material de montaje - RAD-ANT-VAN-MKT - 2885870

Material de montaje para el montaje en pared de la antena omnidireccional OMNI con protección antivandálica

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
26 Resultados

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020