Gestión de parques fotovoltaicos

Gestión de parques fotovoltaicos

Recopilación de datos

El funcionamiento de instalaciones fotovoltaicas grandes requiere una supervisión y un control continuos en el nivel del segmento.

Regresar a Control y diagnóstico

Categorías

Buscar en Gestión de parques fotovoltaicos

Mostrar todos los productos de esta categoría

Para que pueda sacar el máximo provecho de la producción de energía solar, ponemos a su disposición soluciones inspiradoras de un mismo proveedor. Con productos de monitorización fiables siempre estará informado del estado de su instalación fotovoltaica y podrá reaccionar inmediatamente para lograr el máximo rendimiento.

Sus ventajas

  • Protección de módulos fotovoltaicos frente a daños causados por rayos y sobretensiones y aumento de las ganancias mediante cajas de conexión de equipos compactas y hechas a medida
  • Utilización eficaz de la energía solar gracias a sistemas de supervisión de strings individuales
  • Gracias al modo de detección automático se conectan todos los sistemas del parque fotovoltaico fácilmente con Plug & Play
  • Redes eléctricas estables gracias a nuestro regulador de alimentación certificado según VDE-AR-N 4110/-20

Registradores de datos

Registradores de datos  

El registrador de datos registra todos los datos

El funcionamiento de instalaciones fotovoltaicas grandes requiere una supervisión continua. Nuestro registrador de datos registra todos los datos relevantes sobre las condiciones ambientales, el estado de los strings fotovoltaicos y del inversor.

Regulación de la alimentación

Regulación de la alimentación  

Nuestro regulador del sistema de generación de energía está certificado según VDE-AR-N-4110/20

El regulador registra los parámetros en la conexión a la red. Con las especificaciones de la empresa explotadora de la red se calculan las variables manipuladas y se transfieren a los inversores. Mediante este lazo de control, la central eléctrica fotovoltaica satisface las funciones de soporte a la red para la conexión a la media y alta tensión.

Registro de los datos meteorológicos

Estación meteorológica  

Nuestra estación meteorológica mide sin interrupción los datos ambientales importantes

Nuestra estación meteorológica dispone de una amplia gama de sensores ambientales que se pueden acoplar directamente por Modbus al sistema de control. Así, ofrecemos en el parque solar un registro de datos meteorológicos compacto y adaptado a sus necesidades.

Comunicación de inversores

Comunicación de inversores  

Su biblioteca de software para proyectos de fotovoltaica

SOLARWORX incluye bibliotecas de software para PC WORX especialmente adecuadas para la implementación de proyectos fotovoltaicos.

Estas bibliotecas ofrecen, entre otros, bloques de drivers para la comunicación de todos los modelos de inversores habituales. Para que el esfuerzo de ingeniería siga siendo bajo al poner en servicio las instalaciones fotovoltaicas, se desarrollan continuamente nuevos controladores y bloques de función para conectar sensores ambientales y para el seguimiento de los rastreadores fotovoltaicos.

 

Cajas de strings

Caja de strings con fusible de string fuera de la caja de control  

La caja de strings con fusible de string externo convence por su diseño compacto

Como planificador e instalador de instalaciones fotovoltaicas desea lograr el máximo rendimiento de su instalación. Las cajas de strings de Phoenix Contact combinan funciones importantes para aumentar la potencia de la instalación en una carcasa compacta y con ahorro de espacio.

Las cajas acumulan y distribuyen corrientes de string, protegen módulos individuales frente a daños por rayos y sobretensiones y supervisan la potencia de la instalación. Según el requisito, puede elegir entre la caja de strings con fusible de string estándar y la caja de strings especialmente compacta con fusible de string fuera de la caja de control.

Monitorización de strings

Solarcheck para la monitorización de strings  

SOLARCHECK informa de forma fiable sobre la potencia de su instalación fotovoltaica

Las instalaciones fotovoltaicas deben lograr el máximo rendimiento energético en el menor tiempo posible a partir de corriente solar. Por ello, hay que reaccionar inmediatamente incluso ante fallos de strings individuales. Con el sistema de monitorización para corrientes de string de Phoenix Contact podrá reaccionar inmediatamente ante fallos y pérdidas de potencia.

El sistema consta de un módulo de comunicación y distintos módulos de medición, con los que podrá supervisar de forma segura las corrientes y las tensiones de su instalación.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020