Protección contra sobretensiones para instalaciones de cubierta fotovoltaicas Infórmese sobre la protección contra sobretensiones óptima para su aplicación.

Personas en una instalación de cubierta fotovoltaica

Reto


Instalación de cubierta desde arriba

Evite pérdidas de producción y elevados costes de reparación

Para no sobrepasar los periodos de amortización previstos, deben evitarse los tiempos de inactividad prolongados y los costes de reparación elevados. Sin embargo, los efectos de las descargas de rayos y las sobretensiones pueden causar daños considerables a la instalación. Por lo tanto, un concepto de protección contra sobretensiones es de suma importancia para el funcionamiento sin problemas de las instalaciones de cubierta. El concepto debe incluir la protección del inversor, de los módulos fotovoltaicos y, en el caso de instalaciones de cubierta fotovoltaicas con un sistema de protección contra rayos externo, del propio edificio.

Símbolo de las normas

Requisitos normativos

Las normas son un instrumento eficaz para garantizar la calidad, la eficacia y la seguridad. En el caso de las instalaciones de cubierta fotovoltaicas, la atención se centra en dos normas:

  1. HD-60364-7-712 para la planificación y construcción de instalaciones fotovoltaicas
  2. EN 62305-3 Bbl 5 para la selección e instalación de la protección contra rayos y sobretensiones

¿Qué requisitos deben cumplir los conceptos de sobretensión para instalaciones de cubierta? La siguiente interpretación conforme a la norma EN 62305-3 Bbl 5 pretende servir de ayuda:

Edificio sin protección contra rayos exterior
Edificio con protección contra rayos exterior - la distancia de separación se cumple
Edificio con protección contra rayos exterior - la distancia de separación no se cumple
Edificio sin protección contra rayos exterior

  • Lugar de montaje DC 2 Protección contra sobretensiones DC cerca de los módulos FV: dispositivo de protección contra sobretensiones de tipo 2
  • Lugar de montaje DC 1 Protección contra sobretensiones DC cerca del inversor: dispositivo de protección contra sobretensiones de tipo 2, si la longitud del cable entre DC 1 y el inversor >10 m
  • Lugar de montaje AC 2 Protección contra sobretensiones en el lado AC del inversor: dispositivo de protección contra sobretensiones de tipo 2, si la longitud del cable entre AC 1 y AC 2 >10 m
  • Lugar de montaje AC 1 Protección contra sobretensiones en la alimentación principal: dispositivo de protección contra sobretensiones de tipo 2

Edificio con protección contra rayos exterior - la distancia de separación se cumple

  • Lugar de montaje DC 2 Protección contra sobretensiones DC cerca de los módulos FV: dispositivo de protección contra sobretensiones de tipo 2
  • Lugar de montaje DC 1 Protección contra sobretensiones DC cerca del inversor: dispositivo de protección contra sobretensiones de tipo 2, si la longitud del cable entre DC 1 y el inversor >10 m
  • Lugar de montaje AC 2 Protección contra sobretensiones en el lado AC del inversor: dispositivo de protección contra sobretensiones de tipo 2, si la longitud del cable entre AC 1 y AC 2 >10 m
  • Lugar de montaje AC 1 Protección contra sobretensiones en la alimentación principal: dispositivo de protección contra sobretensiones de tipo 1

Edificio con protección contra rayos exterior - la distancia de separación no se cumple

  • Lugar de montaje DC 2 Protección contra sobretensiones DC cerca de los módulos FV: dispositivo de protección contra sobretensiones de tipo 1
  • Lugar de montaje DC 1 Protección contra sobretensiones DC cerca del inversor: dispositivo de protección contra sobretensiones de tipo 1
  • Lugar de montaje AC 2 Protección contra sobretensiones en el lado AC del inversor: dispositivo de protección contra sobretensiones de tipo 1
  • Lugar de montaje AC 1 Protección contra sobretensiones en la alimentación principal: dispositivo de protección contra sobretensiones de tipo 1

Solución


Caja de strings delante de una instalación de cubierta fotovoltaica

Cajas de strings para instalaciones fotovoltaicas

En respuesta a estos retos, ofrecemos cajas de strings fiables con soluciones de sistema preconfeccionadas que protegen el inversor de las instalaciones de cubierta fotovoltaicas directamente de las entradas de tensión continua. Para ello, los acoplamientos de sobretensión se derivan directamente al potencial de masa.

Cajas de strings
Visión general de los productos

Obtenga una visión general de nuestra cartera de productos de cajas de strings listas para instalar y con posibilidad de conexión inmediata para sus instalaciones de cubierta y encuentre la caja de strings adecuada para su aplicación.

Encontrar el producto adecuado
Dos electricistas conversan dentro de una instalación de cubierta fotovoltaica

En 3 pasos a su caja de strings adecuada:

Un electricista trabajando
Un electricista trabajando
Un electricista trabajando
Un electricista trabajando
Un electricista trabajando

Los siguientes criterios del inversor que se va a utilizar son decisivos para la selección de una caja de strings adecuada:

  • Número de rastreadores MPP
  • Número de strings por rastreador MPP
  • Corriente máxima por rastreador MPP

Un electricista trabajando

A la hora de elegir la caja de strings adecuada, es importante saber si el edificio dispone o no de protección contra rayos externa:

Edificio sin protección contra rayos externa:

  • Dispositivo de protección contra sobretensiones de tipo 2 suficiente

Edificio con protección contra rayos externa:

  • Dispositivo de protección contra sobretensiones de tipo 2, si se mantiene la distancia de separación "s"
  • Dispositivo de protección contra sobretensiones de tipo 1 (o descargador combinado contra rayos y sobretensiones 1/2) si no se mantiene la distancia de separación "s"

Un electricista trabajando

La elección de la tecnología de conexión adecuada para las cajas de strings influye en la eficacia, seguridad, durabilidad y facilidad de mantenimiento de la instalación. Puede elegir entre dos opciones.

  • Conectores SUNCLIX
  • Prensaestopas con Push-in Technology

Más información acerca de la tecnología de conexión para fotovoltaica
Un electricista trabajando

Si responde a las preguntas clave anteriores utilizando la función de filtro de la página de la lista de productos, podrá encontrar el producto adecuado de forma rápida y sencilla. Por tanto, los principales criterios de filtrado para acotar los productos son los siguientes:

  • Número de rastreadores MPP compatibles
  • Número de strings (por rastreador MPP)
  • Clase de dispositivo de protección contra sobretensiones según IEC
  • Tipo de entrada de cable

Si existen requisitos adicionales (p. ej., seccionadores de carga DC, fusibles), limite también estas opciones en el filtrado. Esto le ayudará a encontrar rápidamente una solución personalizada.

Consejo especial: con nuestro buscador de compatibilidades, podrá encontrar la caja de strings adecuada para su inversor en solo tres pasos.

Ir a las cajas de strings para instalaciones fotovoltaicas

Estructura típica de nuestras cajas de strings

Mapa de imágenes interactivo: Combinación de cajas de strings
Combinación de strings
La combinación de strings individuales mediante una conexión en paralelo interna puede, por ejemplo, ayudar a reducir los costes de instalación de la instalación fotovoltaica.
Combinación de strings
Integración de PE y conexión equipotencial de protección contra rayos de la instalación fotovoltaica
Nuestras soluciones tienen dos puntos de embornaje PE: uno para el conductor de tierra del dispositivo de protección contra sobretensiones instalado y, opcionalmente, uno para la tierra funcional, la conexión equipotencial de protección contra rayos de la instalación fotovoltaica.
Integración de PE y conexión equipotencial de protección contra rayos de la instalación fotovoltaica
Protección contra sobretensiones DC
Los dispositivos de protección contra sobretensiones de alta calidad de Phoenix Contact protegen contra los efectos de los rayos y las sobretensiones. Están disponibles como dispositivos de protección contra sobretensiones de tipo 1 o de tipo 2.
Más información
Protección contra sobretensiones DC
Seccionadores de carga DC motorizados (interruptores de bomberos)
Una selección de cajas de strings están equipadas con seccionadores de carga DC motorizados, también conocidos como interruptores de bomberos. Estos interruptores permiten conmutar rápida y fácilmente los cables DC del edificio sin carga en caso de incendio. Aquí encontrará una lista de productos con todos los productos disponibles.
Más información
Seccionadores de carga DC motorizados (interruptores de bomberos)
Seccionadores de carga DC manuales
Los seccionadores de carga DC manuales permiten la desconexión segura de los strings fotovoltaicos en caso de mantenimiento o reparación. Aquí encontrará una lista de productos con todos los productos disponibles.
Más información
Seccionadores de carga DC manuales
Fusibles fotovoltaicos
Si es necesario utilizar fusibles, aquí encontrará una lista de productos con todos los productos disponibles.
Más información
Fusibles fotovoltaicos

Sus ventajas

  • Protección de un gran número de inversores de las entradas de tensión continua gracias a una amplia cartera de productos
  • Instalación y puesta en servicio rápidas gracias al preconfeccionado de las cajas de strings
  • Conexión simplificada del conductor de conexión equipotencial de protección contra rayos gracias a las opciones de conexión suficientes en la caja de strings
  • Conexión sin mantenimiento de strings fotovoltaicos mediante la tecnología de conexión SUNCLIX o push-in
Incendio de una vivienda con formación de fuego y humo

Separación segura en caso de incendio

No existe una normativa general para los llamados seccionadores de carga de bomberos en instalaciones de cubierta fotovoltaicas, pero las organizaciones de protección contra incendios y las aseguradoras recomiendan cada vez más su uso.
El objetivo principal es conmutar los strings fotovoltaicos "automáticamente" sin carga lo más cerca posible de los módulos fotovoltaicos cuando están en uso. Con ello, se minimizan los riesgos para los servicios de emergencia. La seguridad en la lucha contra incendios está garantizada.

Caja de strings con seccionador de carga

Desconexión automática gracias al seccionador de carga de bomberos

Independientemente de si el edificio está equipado o no con una instalación fotovoltaica, debe garantizarse la ausencia de tensión en la zona afectada antes de iniciar los trabajos de extinción. Esto puede hacerse, por ejemplo, accionando el interruptor principal o quitando los fusibles. Este procedimiento interrumpe también la fuente de alimentación de los seccionadores de carga motorizados de la caja de strings, que desconectan "automáticamente" los cables DC del edificio. Otra ventaja es la reconexión motorizada del seccionador de carga. Las desconexiones intencionadas o no intencionadas causadas por fallos de red no provocan costosas llamadas al servicio técnico, ya que los seccionadores de carga se vuelven a conectar por medios motorizados cuando se restablecen.

Información importante y preguntas frecuentes (FAQ)

Electricistas en una conversación

Descubra muchos otros consejos interesantes sobre la protección contra sobretensiones para instalaciones fotovoltaicas y el uso de cajas de strings en nuestra completa sección de preguntas frecuentes. Aquí encontrará respuestas detalladas e información útil para ayudarle a planificar y realizar sus proyectos.

Contacto


Contacto

Fotografía de personas
Ihre Experten für Generatoranschlusskästen
Gestión de productos
Estaremos encantados de ayudarle a seleccionar la caja de strings adecuada para su instalación fotovoltaica.

Otros productos


Preguntas frecuentes


Seccionadores de carga DC

¿Cuándo tiene sentido utilizar un seccionador de carga DC?

Un seccionador de carga DC es obligatorio en todas las instalaciones fotovoltaicas, ya que contribuye a la seguridad y a la facilidad de mantenimiento. Las conexiones solo pueden desconectarse de forma segura en un estado sin carga. Los seccionadores de carga suelen estar integrados en el inversor, pero en caso de tendidos de cable largos, una gran parte de la instalación sigue bajo tensión. Esto debería evitarse durante los trabajos de mantenimiento o reparación.
Solución: instale un seccionador de carga DC adicional cerca de los módulos fotovoltaicos. Nuestras cajas de strings combinan este interruptor con la protección contra sobretensiones y simplifican la instalación de cableado hasta el inversor.

Fusible fotovoltaico

Fusibles: ¿por qué desempeñan un papel secundario en las instalaciones de cubierta?

En Europa, según la norma HD 60364 Parte 7-712, los fusibles fotovoltaicos solo son necesarios en instalaciones a partir de tres o más strings fotovoltaicos conectados en paralelo por rastreador MPP. Si se conectan en paralelo tres o más strings fotovoltaicos, las corrientes residuales pueden dañar los módulos o los cables. En estos casos, los fusibles fotovoltaicos son cruciales para evitar lesiones personales y daños en los edificios. Muchos inversores modernos solo permiten la conexión de hasta 2 strings por rastreador MPP. Encontrará información sobre la resistencia a la corriente inversa y la protección máxima por fusible en la hoja de características del fabricante del módulo. Las instalaciones fotovoltaicas con optimizadores de potencia DC o inversores con desconexión selectiva de los strings, que pueden evitar las corrientes residuales, son una excepción. En este caso, a veces es posible prescindir de los fusibles fotovoltaicos, aunque siempre hay que respetar las indicaciones del fabricante.

Tecnología de conexión fotovoltaica

¿Qué tecnologías de conexión se ofrecen?

La elección de la tecnología de conexión adecuada para las cajas de strings influye decisivamente en la eficacia, seguridad, durabilidad y facilidad de mantenimiento de la instalación. Se ofrecen dos opciones:

1. Tecnología de conexión enchufable: SUNCLIX
Esta tecnología convence por su facilidad de instalación y mantenimiento. Los conectores macho necesarios se incluyen con la caja de strings y, gracias a la tecnología de conexión por resorte, no se necesita ninguna herramienta de crimpado. El mecanismo de desbloqueo patentado funciona sin herramientas especiales y también permite diseños compactos de las cajas de strings.

2. Conexión directa mediante bornas de conexión con tecnología push-in
Además de las soluciones enchufables, los cables también pueden introducirse mediante prensaestopas. Las bornas de conexión con tecnología push-in permiten una conexión de conductores sencilla y directa.

Caja de strings

¿Es posible conectar también conductores de aluminio?

Los conductores de aluminio son una opción muy popular en las instalaciones fotovoltaicas por su bajo peso y rentabilidad. Sin embargo, requieren bornas de conexión y técnicas especiales para garantizar una conexión segura y permanente. Dado que las cajas de strings estándar no están diseñadas para la conexión directa de conductores de aluminio, se requieren soluciones a medida. Estas evitan la corrosión y problemas de contacto.

Cubierta de protección contra la intemperie

¿Pueden utilizarse en zonas exteriores no protegidas?

La instalación de cajas de strings en zonas exteriores desprotegidas es a veces inevitable. Aunque las cajas de strings con índice de protección IP65 son estancas al polvo y están protegidas contra chorros de agua, las pruebas según DIN EN 60529 son solo comparativas y no simulan las condiciones reales. Por tanto, los tejados de protección contra la intemperie son esenciales. Protegen las cajas de strings situadas en el exterior contra el encharcamiento, el sobrecalentamiento debido a la radiación solar y la condensación. Además, aumentan considerablemente la vida útil y la fiabilidad de las cajas de strings.

Caja de strings con grandes conectores de campo

¿Cómo se pueden minimizar las pérdidas de línea?

Las condiciones variables del emplazamiento pueden dar lugar a longitudes de cable muy largas para determinadas instalaciones de cubierta fotovoltaicas. Para minimizar la potencia disipada, puede ser necesario aumentar las secciones de cable. Las cajas de strings estándar suelen ofrecer una flexibilidad limitada en cuanto a las secciones de conexión. En cambio, una selección de nuestras variantes permite ampliar la sección de conexión para cumplir estos requisitos.

Dos personas en una instalación de cubierta fotovoltaica

¿Qué hay que tener en cuenta al instalar un sistema de protección contra rayos exterior?

Una instalación fotovoltaica y un sistema de protección contra rayos exterior comparten la superficie del tejado. La instalación simultánea de la instalación fotovoltaica y del sistema de protección contra rayos no plantea problemas. Durante la instalación posterior de una instalación fotovoltaica en una superficie de tejado en la que ya se ha instalado un sistema de protección contra rayos, hay que tener en cuenta varios aspectos. Consulte aquí más información sobre distancias de separación, la holgura, el sombreado y la guía de cables.

Dos personas hablan en la instalación de cubierta fotovoltaica

¿Aún no ha encontrado el producto adecuado?

Consúltenos. Le asesoraremos y encontraremos juntos la solución óptima.