Cables y líneas

Cables y líneas

Cableado industrial seguro y flexible

Siempre el cable eléctrico adecuado para la transmisión de señales, datos y potencia. Descubra los diferentes tipos de cables eléctricos y elija el cableado industrial que más se ajuste a sus necesidades.

Regresar a Productos

Categorías

  • Cables de cobre
    Cables de cobre

    Los cables de cobre están disponibles en distintos modelos para numerosas aplicaciones diferentes.

  • Cables de fibra óptica
    Cables de fibra óptica

    Cables de fibra óptica para distintas aplicaciones: como material por metros o prefabricado.

  • Cables fotovoltaicos
    Cables fotovoltaicos

    Cables fotovoltaicos duraderos y seguros para todos los requisitos en la fotovoltaica.

Buscar en Cables y líneas

Mostrar todos los productos de esta categoría

Confeccione usted mismo sus conexiones de enchufe o bien utilice los tipos de cables eléctricos prefabricados. Además del programa completo para la instalación en el campo, Phoenix Contact ofrece líneas para el cableado de cobre o fibra óptica, así como soluciones de cableado industrial para la fotovoltaica y la electromovilidad.

Sus ventajas con nuestros cables de red

  • Poseen gran diversidad de aplicaciones gracias a los tipos de conectores.
  • Para Cableado industrial directo desde el armario de control, hasta el nivel de campo.
  • Elevada flexibilidad gracias a variantes específicas de cables de red para el cliente.
  • Elevada disponibilidad de cables eléctricos gracias a los centros de producción en todo el mundo.

Cables de cobre

Cables de cobre  

Cables de cobre

Los procesos de automatización complejos requieren cantidades de datos elevadas con velocidades de transmisión en continuo aumento. Benefíciese de los potentes conectores y cables de red preconfeccionados en longitudes personalizadas.

  • Cableado de datos con seguridad para el futuro con hasta 10 GBit/s
  • Cableado M8 y M12 para aplicaciones de sensores/actuadores
  • Soluciones para IP20, IP65/67/68/69K

 

Cables de fibra óptica

Cables de fibra óptica  

Cables de fibra óptica

Elevadas velocidades de transmisión, propiedades de amortiguación óptimas, insensibles contra interferencias electromagnéticas: los cables de red de fibra óptica son un medio de transmisión moderno para instalaciones industriales y aplicaciones de infraestructuras. Entre nuestra y amplia variedad de tipos de cables eléctricos elija el más adecuado para su industria:

  • Tasas de transmisión hasta 40 GBit/s
  • Soluciones para IP20 e IP65/67
  • Tipos de fibra POF, PCF, GOF (multimodo y monomodo)
  • Herramientas para cada tipo de fibra

 

Cables fotovoltaicos

Cables fotovoltaicos  

Cables fotovoltaicos

Nuestro programa de cables eléctricos fotovoltaicos se completa con los siguientes elementos: líneas DC en material por metros, herramientas para el montaje en el campo sencillo, así como clavijas de prueba, tapones ciegos, capuchones y tuercas de fijación.

  • Líneas DC confeccionables
  • Distribuidores en Y
  • Pelacables
  • Capuchones IP68

 

Cables eléctricos universales

Cables universales  

Cables universales

Los cables eléctricos universales unen los niveles de control y señales. Se suministran en distintas construcciones. Ya sea con conectores IDC/FLK o D-SUB, con los cables de red universales con los que conseguirá un cableado industrial rápido y protegido contra polarización inversa.

  • Alta capacidad de corriente del cable eléctrico
  • Longitudes estándar de 0,5 a 10 m así como longitudes personalizadas
  • Construcciones robustas
  • Flexibilidad mediante extremos del cable abiertos

 

Cables de carga para la electromovilidad

Cables de carga para la electromovilidad  

Cables de carga para la electromovilidad

Los cables de carga de Phoenix Contact sientan bases en el suministro de energía de vehículos accionados eléctricamente. Tanto si la carga se realiza por la red de corriente alterna como si es mediante carga rápida con corriente continua: los cables de carga AC y DC de Phoenix Contact son seguros, fiables y de fácil manejo.

  • Cables de carga AC con extremo del cable abierto
  • Cables de carga AC móviles para el maletero
  • Cables de carga DC para CCS de tipo 1, CCS de tipo 2 y el estándar GB/T
  • Accesorios

 

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Cables y líneas