Connecteurs de données industriels

Raccordements intelligents pour l'industrie de demain

Connecteurs pour réseaux industriels.

La communication en temps réel de l'Internet des Objets implique des débits élevés et des connexions stables.

Qu'il s'agisse du domaine de l'industrie, de l'énergie ou des infrastructures, les connecteurs de données normalisés de Phoenix Contact vous proposent des solutions intelligentes pour la mise en réseau pérenne de toutes les interfaces de communication.

  • Profitez d'un interlocuteur unique avec la gamme de produits la plus vaste : depuis l'interface d'appareils compacte jusqu'aux solutions complexes de câblage
  • Transmission de données pérenne grâce à la poursuite constante du développement dédié au monde des données de demain
  • Un montage de tous les composants jusqu'à 80 % plus rapide grâce à des connectiques innovantes
  • Développement rapide et simple grâce à un accompagnement lors de la conception
  • Solutions clients personnalisées en seulement dix jours
  • Disponibilité internationale grâce au réseau de distribution international

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Service

Connecteurs de données PHOENIX CONTACT

Connecteurs de données pour cuivre et câblage fibre optique


Connecteurs hybrides M23 et M40

Transmission des signaux, des données et de l'alimentation avec un seul connecteur.