The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

Câblage robuste à haut débit par RJ45 Dans des conditions difficiles, la société VDS Verkehrstechnik GmbH mise sur les connecteurs industriels RJ45 de Phoenix Contact. Elle réalise ainsi des solutions pérennes et performantes pour la surveillance du trafic.

Connecteurs de données industriels dans la technologie des transports
  • La société VDS Verkehrstechnik GmbH développe et produit des appareils de haute précision pour la surveillance du trafic.

  • Pour que les appareils de mesure de la vitesse fonctionnent parfaitement, même dans les conditions environnementales les plus défavorables, l'entreprise mise sur les connecteurs de données à base de cuivre de Phoenix Contact.

  • Les connecteurs de données industriels RJ45 convainquent par leurs caractéristiques techniques en matière de contrôle de vibrations, de chocs et de flexion.

  • Grâce aux différentes directions de sortie de câble, les connecteurs à confectionner sur le terrain offrent par ailleurs une grande flexibilité en ce qui concerne le câblage sur site.

Profil du client


Ingénieur de développement chez VDS Verkehrstechnik GmbH avec la solution de connecteurs de Phoenix Contact

Roberto Keller, ingénieur de développement chez VDS Verkehrstechnik GmbH, a opté pour la solution de connecteurs de Phoenix Contact

Depuis plus de 21 ans, la société VDS Verkehrstechnik GmbH, située à Löbau en Saxe, développe et fabrique des appareils de haute précision pour la surveillance du trafic. La société est une filiale d'International Road Dynamics Inc. (IRD), une entreprise de produits et de solutions de systèmes de transport intelligents (ITS) qui opère dans le monde entier.

Avec ses 25 collaborateurs, VDS est un acteur bien établi sur le marché qui contribue, grâce à ses appareils, à limiter les infractions liées à la vitesse et donc à améliorer la sécurité de la circulation routière.

Défi


Appareils pour la surveillance du trafic

Les appareils de surveillance du trafic posent des exigences particulières aux composants installés

Le cœur de chaque appareil est le capteur de la caméra. Ce capteur photo très sensible doit être en mesure de photographier un objet se déplaçant rapidement de manière exploitable par un tribunal, même en cas de pluie, de neige ou d'obscurité. Les données collectées doivent ensuite être transmises le plus rapidement possible du capteur ou de l'appareil de mesure concerné à la tête de caméra et à l'unité d'évaluation électronique (l'ordinateur), puis au convertisseur de média. De là, les informations collectées sont directement transmises via LTE à l'autorité compétente concernée.

« Il est difficile d'imaginer les influences environnementales qui agissent durablement sur un appareil stationnaire, par exemple. Ce ne sont pas seulement les variations extrêmes de température qui sollicitent l'électronique et les composants installés, mais aussi les chocs et les vibrations », explique le développeur responsable Roberto Keller. « Imaginez un endroit à deux mètres d'une route nationale très fréquentée, traversée toutes les dix secondes par des camions de 40 tonnes. Ce sont des conditions que l'on trouve difficilement, même dans les conditions industrielles les plus défavorables. Le passé nous a appris que l'utilisation de connecteurs à vocation industrielle était inévitable. »

Solution


Solution de connecteurs de données de Phoenix Contact

La conception doit être aussi simple que possible pour éviter les erreurs de manipulation sur le terrain

VDS Verkehrstechnik s'attache à fournir des solutions durables et fiables, à la pointe de la technologie et conformes aux normes nationales et internationales. Les connecteurs de données à base de cuivre de Phoenix Contact offrent une solution. « Le programme d'essai interne du fabricant était tout simplement impressionnant », déclare M. Keller. Le contrôle de vibrations jusqu'à 2 000 Hz, les essais de résistance aux chocs jusqu'à 50 G et le contrôle de flexion (test de flexion) avec une force de retenue de 30 N ne laissaient aucun doute. Désormais, plus rien ne s'oppose à un câblage haut débit à l'épreuve du temps, avec jusqu'à 10 Gbit/s.

Comme il s'agit de composants adaptés les uns aux autres, une sécurité de transmission maximale est garantie, même dans les conditions les plus défavorables. Outre les propriétés techniques de base, les connecteurs industriels RJ45 assemblés sur site offrent également une grande flexibilité en ce qui concerne le câblage sur le terrain.

Selon la conception et l'espace disponible, il est possible d'appliquer une sortie du câble droite ou coudée dans deux directions différentes. Grâce à sa conception en une seule pièce et à sa confection qui ne nécessite pas d'outils spéciaux, le monteur bénéficie d'une grande facilité d'utilisation en usine et sur le chantier.

Après avoir trouvé une solution technique, un autre avantage est apparu. Comme la spécification à l'intérieur de l'appareil exige uniquement un IP20 et qu'il n'a pas été nécessaire de recourir à des connecteurs militaires ou industriels lourds, il en résulte un gain de place d'environ 30 % et une économie de coûts de plus de 70 % par rapport à des variantes types connecteurs circulaires.

Le programme d'essai interne du fabricant était tout simplement impressionnant.

Roberto Keller, Ingénieur en développement
Roberto Keller, ingénieur en développement chez VDS Verkehrstechnik GmbH

Roberto Keller, ingénieur en développement chez VDS Verkehrstechnik GmbH

Produits


Conclusion


Caméras de surveillance vidéo sur l'autoroute

Les exigences croissantes en matière de technologie nécessitent des connecteurs toujours plus performants. Il faut veiller à ce que les normes en vigueur soient prises en compte et que la rétrocompatibilité soit garantie à tout moment. Phoenix Contact a réussi à réunir les conditions-cadres mentionnées et à créer un concept d'appareil optimisé en matière de prix et orienté vers l'avenir, tout en restant robuste et facile à manipuler.