Communication pour bus de terrain via câble multiconducteurs

Communication pour bus de terrain via câble multiconducteurs

Utiliser des paires de fils libres pour la technologie de bus de terrain

Temps d'installation réduit, mise en réseau à peu de frais, flexible grâce à la technologie de bus de terrain.

Vos avantages

  • Frais d'installation réduits grâce à l'utilisation de paires de fils libres dans le système de câble multiconducteurs
  • Production arrêtée brièvement grâce à une installation et une mise en service faciles
  • Vaste gamme d'application grâce à une qualité de transmission idéale allant jusqu'à 20 km
  • À l'épreuve du temps grâce à la possibilité d'extension de l'installation intégrée pour bus de terrain
  • Solution éprouvée et utilisée depuis des années par de grandes entreprises allemandes du secteur de la chimie

Application

Tout au long du cycle de vie d'une installation industrielle, ses composants sont améliorés en permanence, ses fonctions étendues, les technologies de terrain et de commande transformées. Les salles de distribution restent toutefois à leur emplacement d'origine et le câblage existant doit survivre à l'installation. Les exploitants sont donc plus ou moins tôt toujours soumis au problème suivant : les réserves prévues il y a dizaines d'années atteignent leurs limites, par exemple en ce qui concerne les câbles multiconducteurs.

La seule possibilité pour résoudre ce dilemme est de recourir à une technologie de bus moderne. PROFIBUS, mais aussi les dérivés d'Ethernet jouent ici un rôle majeur.

En effet, les câbles multiconducteurs classiques utilisés, comportant un nombre de pôles élevé, ne sont pas compatibles avec un bus de terrain. Pour utiliser cette technologie, il fallait donc jusqu'à présent concevoir des câbles correspondant spécialement aux normes (blindés, paires de fils torsadées), et les faire fabriquer par des spécialistes. Cela impliquait des frais d'installation importants, et des arrêts prolongés de la production, soit autant de frais financiers pour l'exploitant.

Transmission classique de signaux du terrain à la salle de distribution  

Transmission classique de signaux du terrain à la salle de distribution

Solution

Extensions industrielles pour PROFIBUS ou Ethernet  

Extensions industrielles pour PROFIBUS ou Ethernet

Phoenix Contact recourt à une simple astuce pour éviter ce problème, en utilisant les éventuels deux derniers fils libres d'un câble multiconducteurs pour la communication PROFIBUS ou Ethernet.

Cela fonctionne sur plusieurs kilomètres, sans blindage, ainsi que sans type de câble de particulier à respecter. Cela permet par exemple de transformer le signal PROFIBUS ou Ethernet en une technologie SHDSL extrêmement solide.

Le signal de bus est tout d'abord transformé en un signal SHDSL (Symmetric Digital Subscriber-Line) puis, une fois avoir parcouru le trajet du câble, il est retransformé en signal de bus.

La communication sur ce trajet de câble est transparente, et ne doit pas être détectée par le maître. Ainsi, plus besoin d'intégrer et de configurer à grands frais les appareils à l'aide d'un fichier GSD ou DTM.

Transmission de données en série grâce aux extensions industrielles  

Les extensions industrielles utilisent la dernière paire de fils pour une transmission de données en série vers une station E/S à distance

Si la connexion avec le bus de terrain est établie, vous pouvez alors :

  • soit installer un système E/S à distance sur le terrain, et un maître de bus de terrain dans la salle de distribution
  • soit regrouper plusieurs signaux sur le terrain via un multiplexeur, et les distribuer vers des cartes E/S libres dans la salle de distribution.
gauche : structure linéaire (2 fils) / droite : liaison point à point (2 fils)  

gauche : structure linéaire (2 fils) / droite : liaison point à point (2 fils)

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820