Phoenix Contact est votre expert en solutions évolutives vous permettant de minimiser les temps d'immobilisation de votre installation.
La disponibilité de l'installation constitue un facteur-clé lorsqu'il s'agit d'intégrer des systèmes de bus de terrain destinés à l'automatisation des systèmes de contrôle. Cela concerne aussi bien PROFIBUS PA que FOUNDATION Fieldbus.
Avec Phoenix Contact, vous allez découvrir un partenaire expérimenté pour vos solutions évolutives. Des solutions qui augmentent la disponibilité de l'installation et qui minimisent les répercussions d'un défaut dans le segment de bus. Vous pouvez par exemple remplacer ou ajouter des amplificateurs-séparateurs pendant le fonctionnement sans que la communication avec les nœuds de bus de terrain en soit affectée.
Les boîtes de jonction constituent nos tableaux de distribution prêts à installer, avec lesquels vous pouvez mettre en œuvre divers raccordements sur le terrain.
Les boîtes de jonction sont soit préfabriquées et peuvent être ajustées spécifiquement par vous, ou bien elles sont totalement équipées avec tous les amplificateurs-séparateurs et entièrement câblées. Elles conviennent, en outre, à une utilisation en zone Ex.
Vous trouverez ici des solutions précâblées pour une communication fiable et continue via FOUNDATION Fieldbus ou PROFIBUS PA.
Vous gagnez ainsi du temps lors de l'installation et garantissez la disponibilité de l'installation grâce aux composants remplaçables à chaud. Des variantes avec distribution 24 V CC sont également disponibles pour des appareils de bus de terrain à 4 fils.
Près de 10 000 signaux sont traités dans les installations de processus. C'est pourquoi des possibilités efficaces de répartition rapide et sans erreur sont alors demandées.
Les Termination Carrier de Phoenix Contact constituent la solution de câblage adaptée pour raccorder de nombreux signaux de manière peu encombrante et claire avec le système de contrôle.
Réduisez le nombre de vos armoires électriques en augmentant la densité d'assemblage et de signalisation. Avec nos solutions de répartition de signal, vous conservez un encombrement réduit et une grande visibilité depuis la zone Ex, en passant par la répartition croisée avec les modules d'interface jusqu'aux cartes d'E/S du DCS. Des solutions de repérage innovantes, destinées également à la zone Ex, parachèvent l'offre.
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur