Conception et repérage

Conception et repérage

Concevoir et repérer de façon globale avec un seul système

Avec PROJECT complete, planifiez, concevez et repérez de façon rapide et simple.

Dans la construction d'armoires électriques, les phases de conception et de planification prennent beaucoup de temps. L'optimisation de ces processus recèle donc d'énormes potentiels en termes de compétitivité. Pour cela, il est nécessaire de posséder un logiciel pouvant traiter un flux de données identique depuis la rédaction du schéma de connexion jusqu'à l'impression des repérages correspondants, en passant par la planification des composants.

Le logiciel de conception et de repérage PROJECT complete accompagne tout le processus de construction des armoires électriques. Compatible avec les données de schémas de connexion issues de tous les programmes de CAO courants, il les intègre dans les produits adéquats et crée une documentation complète pour le projet. Doté d'une interface utilisateur intuitive, il permet la planification personnalisée, le contrôle automatique et la commande directe des borniers.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820