Présentation des blocs de jonction enfichables Blocs de jonction enfichables d'un côté (blocs de jonction à deux ou à plusieurs niveaux) Variantes du type de raccordement Technologie Type Réf. Type Référence PTTB 1,5/S/2P 3212439 Technologie de raccordement Raccordement Push-in/enfichable Variante de boîtier bleue PTTB 1,5/S/2P BU Variante T PTTB 1,5/S/2P-PE 3212442 3212455 Courant / Tension 16 A/500 V Plage de section (CEI//AWG) 0,14 mm² … 1,5 mm² // 26 …14 Type Référence PTTB 2,5/2P 3210871 Technologie de raccordement Raccordement Push-in/enfichable Variante de boîtier bleue PTTB 2,5/2P BU Variante T PTTB 2,5/2P-PE 3210884 3210897 Courant / Tension 22 A/500 V Plage de section (CEI//AWG) 0,14 mm² … 2,5 mm² // 26 …14 Type Référence Technologie de raccordement Variante de boîtier bleue 3040892 STTB 2,5/2P SO Raccordement à ressort de traction/ enfichable STTB 2,5/2P BU SO 3040902 Raccordement Push-in enfichable Raccordement rapide enfichable PTTBS 1,5/S/2P QTTCB 1,5/ 2P 3214495 3050196 Raccordement Push-in enfichable Raccordement vissé enfichable Raccordement à ressort de traction enfichable PTTBS 2,5/2P UTTB 2,5/2P STTB 2,5/2P 3211260 3060351 3040054 l s e b a h c fi n e n o i t c n o j e d s c o B l l | e t e p m o c E N I L P I L C Variante T STTB 2,5/2P-PE SO 3040915 Courant / Tension 22 A/500 V Plage de section (CEI//AWG) 0,08 mm² … 2,5 mm² // 28 …14 Type Référence PTTBS 2,5-TWIN/2P 3210604 Technologie de raccordement Raccordement Push-in/enfichable Variante de boîtier bleue PTTBS 2,5-TWIN/2P BU 3210605 Variante T PTTBS 2,5-TWIN/2P-PE 3210606 Courant / Tension 18 A/500 V Plage de section (CEI//AWG) 0,14 mm² … 4 mm² // 26 …14 Type Référence PTS 1,5/S-3L/3P 1027881 Technologie de raccordement Raccordement Push-in/enfichable Variante de boîtier bleue PTS 1,5/S-3L/3P BU 1027882 Courant / Tension 15 A/500 V Plage de section (CEI//AWG) 0,14 mm² … 1,5 mm² // 26 …14 Type Référence PTS 1,5/S-PE/L/N/3P 1027886 Technologie de raccordement Raccordement Push-in/enfichable Courant / Tension 15 A/500 V Plage de section (CEI//AWG) 0,14 mm² … 1,5 mm² // 26 …14 Raccordement Push-in enfichable PTS 1,5/S-3PE/3P 1027884 Phoenix Contact 63