Boîtiers STANDARD

Boîtiers STANDARD

Une polyvalence qui a fait ses preuves

HEAVYCONNEC STANDARD avec verrouillage à étrier fiable et rapide pour de nombreuses applications.

Retour Boîtier

Catégories

Rechercher dans Boîtiers STANDARD

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les boîtiers métalliques HEAVYCONNEC STANDARD sont en aluminium conducteur et résistant à la corrosion et conviennent également aux applications CEM. Ils résistent aux vibrations et aux charges mécaniques élevées et sont étanches jusqu'aux indices de protection IP66/IP67.

Avantages

  • Résistance élevée à la corrosion grâce à la fonte d'aluminium de qualité supérieure
  • Gain de place et de temps grâce au verrouillage transversal et longitudinal
  • Compatibilité électromagnétique grâce aux revêtements et joints conducteurs
  • Conformité aux normes industrielles grâce aux tailles standardisées
  • Montage et maintenance simples et rapides

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Connecteurs à usage intensif 3D

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer