Eléments de contact - HC-B16-I-PT-F
1407731

Isolant femelle HEAVYCONNEC, série B16, 16 pôles + PE, raccordement Push-in


Informations détaillées concernant le produit




Généralités Utiliser uniquement des conducteurs souples avec embouts
Généralités Les connecteurs ne doivent être manipulés que hors charge/tension.

Type B16
B32
Type de produit Élément de contact à polarité fixe
Nombre de pôles 16
Enfichable 16+PE
Application Puissance
Nombre de raccordements par pôle 1
Type de contact roulés
Série HC-B
Propriétés d'isolation
Catégorie de surtension III
Degré de pollution 3

Technologie de raccordement
Technologie de raccordement Raccordement Push-in
Nombre de raccordements par pôle 1
Raccordement du conducteur
Section raccordable AWG 26 ... 14
Longueur à dénuder 8 mm ... 10 mm

Dessin coté
Largeur 34 mm
Hauteur 37 mm
Longueur 84 mm
Distance horizontale entre les trous de perçage 77,5 mm
Distance verticale entre les trous de perçage 27 mm
Caractéristiques mécaniques
Diamètre de contact 2,5 mm

Tension de référence (III/3) 500 V
Tension de choc assignée 6 kV
Courant de référence 16 A (Contacts de puissance)
SCCR 5 kA (UL 2237)

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0
Matériau de contact Alliage de cuivre
Matériau de surface du contact Ag/Sn (traitement anti-tarnish)
Matériau de porte-contacts PC
Normes / Spécifications PC: Sécurité incendie dans les véhicules ferroviaires - Ensembles d'exigences R22, R23 et R24 et DIN EN 45545-2 (Niveau de risque HL1 - HL3)

Cycles d'enfichage ≥ 500

Instructions de montage L'utilisation conforme à la destination prévoit le montage dans un boîtier avec l'indice de protection IP54 ou plus élevé.

Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 125 °C (y compris l'échauffement des contacts)

Essai
Normes/prescriptions PC: Sécurité incendie dans les véhicules ferroviaires - Ensembles d'exigences R22, R23 et R24 et DIN EN 45545-2 (Niveau de risque HL1 - HL3)

Référence 1407731
Conditionnement 1 Unité(s)
Commande minimum 1 Unité(s)
Clé de vente B25
Product key BF7ABC
Page catalogue Page 545 (C-2-2019)
GTIN 4046356777568
Poids par pièce (emballage compris) 85,8 g
Poids par pièce (hors emballage) 85 g
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine CN


ECLASS

ECLASS-9.0 27440205
ECLASS-10.0.1 27440205
ECLASS-11.0 27440205

ETIM

ETIM 8.0 EC000438

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121500

DNV

Identifiant de lhomologation: TAE000037S

CSA

Identifiant de lhomologation: 13631
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2
600 V 10 A - 14

UL Recognized

Identifiant de lhomologation: FILE E 118976
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2
600 V 13 A - 14

EAC

Identifiant de lhomologation: RU C-DE.AI30.B.01102

cULus Recognized

Identifiant de lhomologation: E468743
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2
600 V 13 A - 14

EAC

Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00511

China RoHS Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Avantages

Installation facile sans outil, même assemblé, grâce à la technologie de raccordement Push-in
Installation très rapide en comparaison avec les autres technologies de raccordement
Câblage rapide et facile, en particulier dans les endroits étroits
Possibilité de câblage automatisé par un robot
Manipulation et câblage sécurisés grâce à un organe de commande de couleur contrastée
Résistance aux chocs et aux vibrations selon la norme DIN EN 61373
Détrompage rapide et économique avec des profilés en plastique
Point-test pour fiche de contrôle de 2 mm