Les switchs couche 3 allient les mécanismes de switch de niveau couche 2 et le routage du niveau couche 3.
Les routeurs industriels et les switchs couche 3 de Phoenix Contact vous permettent de connecter des machines, des installations de production ou des sous-réseaux complets, au réseau d'entreprise supérieur.
Si des machines de conception identique fonctionnent en parallèle dans un réseau, chaque machine doit être configurée individuellement. Ce n'est que de cette manière qu'elles pourront être intégrées au réseau de communication de niveau supérieur. La technologie NAT (Network Address Translation) vous permet d'exploiter des unités complètes de production ayant le même espace d'adressage IP, sans devoir configurer individuellement les machines.
Nos switchs NAT associent les propriétés d'un switch administrable 2000 et celles d'un routeur NAT extrêmement flexible, dans un seul appareil sur rail DIN.
Le switch couche 3 GHS permet une automatisation flexible et un routage avec une grande polyvalence de supports
En segmentant votre réseau, vous concevez des réseaux globaux et complexes. Le switch couche 3 modulaire GHS vous permet de router de façon redondante entre les différents sous-réseaux, et de communiquer de manière efficace et économique grâce au VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol). Le switch Gigabit prend en charge le routage sur tous les ports, et répond aux besoins en ports des applications industrielles grâce à sa conception modulaire. Vous pouvez effectuer le routage en fonction du port jusqu'à 28 fois. En outre, le switch Ethernet prend en charge de nombreux protocoles et standards.
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur