FL SWITCH 1005N - Industrial Ethernet Switch
1085039

Prépare aux exigences du CRA

Switch Ethernet étroit, cinq ports RJ45 avec 10/100 Mbit/s sur tous les ports, détection automatique de la vitesse de transmission, fonction auto-crossing et QoS

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Les ports RJ45 prennent en charge une vitesse de transmission de 10/100 MBit/s
Messages QoS (Quality of Service) priorisés
Voyants de diagnostic local à LED
Priorisation améliorée du trafic de données pour les protocoles d'automatisation
Filtres PTCP PROFINET pour une communication fiable au sein des réseaux PROFINET
Energy Efficient Ethernet selon IEEE 802.3az
PROFINET classe de conformité A pour l'échange de données en temps réel
La reconnaissance d'Auto-Negociation et d'Autocrossing facilite l'installation et la mise en place.