FL SWITCH 1100T-8POE-2SFP
-
Industrial Ethernet Switch
1467018
Switch Ethernet Power over Ethernet+ conforme à la norme IEEE 802.3af/at, à huit ports RJ45 Power over Ethernet avec 10/100/1000 Mbit/s sur tous les ports, 2 ports SFP, détection automatique de la vitesse de transmission, fonction auto-crossing et QoS avec un budget de puissance de 120 W
Informations détaillées concernant le produit
Largeur | 65 mm |
Hauteur | 141 mm |
Profondeur | 107 mm |
Information pour le fonctionnement | Mode de fonctionnement A PoE |
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Matériau du boîtier | Polycarbonate renforcé aux fibres de verre |
Aluminium / tôle d'acier DC01 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Ethernet | |
Type de raccordement | RJ45 |
Remarque concernant la connectique | Autonegotiation et Autocrossing |
Vitesse de transmission | 10/100/1000 Mbit/s (duplex intégral) |
Physique de transmission | En fonction du module SFP |
Distance de transmission | jusqu'à 40 km (selon fibre utilisée/module SFP) |
LED de signalisation | Réception de données, état de la connexion, Power over Ethernet |
Nombre de voies | 2 (Ports SFP) |
Tampon d'entrée | 1,5 Mbit |
Tampon de sortie | 1,5 Mbit |
Ethernet (PoE) | |
Type de raccordement | RJ45 |
Vitesse de transmission | 10/100/1000 Mbit/s |
Physique de transmission | Ethernet RJ45 |
Distance de transmission | 100 m (entre émetteur / récepteur) |
LED de signalisation | LNK/ACT, PoE |
Nombre de voies | 8 (Ports RJ45 PoE) |
Type de produit | Switch |
Gamme de produits | Unmanaged PoE Switch 1000 |
Type | Stand-alone |
MTTF | 30,9 Années (Standard MIL-HDBK-217F, température 25 °C, cycle de fonctionnement 100 %) |
460,9 Années (SN 29500 standard, température 25 °C, cycle de travail 21 %) | |
451,8 Années (Telcordia-Standard, température 25 °C, cycle de travail 21% (5 jours par semaine, 8 heures par jour)) | |
Propriétés particulières | Plage de température élargie |
Fonctionnalité de base | PSE, conforme à la norme IEEE 802.3af/at |
Autonégociation | |
Mode de commutation Store and forward | |
Fonctions switch | |
Fonctionnalité de base | PSE, conforme à la norme IEEE 802.3af/at |
Autonégociation | |
Mode de commutation Store and forward | |
Tableau d'adresses MAC | 4k |
Indicateurs d'état et de diagnostic | LED : US, lien et activité par port |
Autres fonctions | 100 BASE-TX (IEEE 802.3u) |
Priorisation selon la Quality of Service (QoS) (IEEE 802.1p) | |
Energy-Efficient Ethernet (IEEE 802.3az) | |
10Base-T (IEEE 802.3) | |
Gigabit Ethernet 1000Base-T (IEEE 802.3ab) | |
Fonctions de sécurité | |
Fonctionnalité de base | PSE, conforme à la norme IEEE 802.3af/at |
Autonégociation | |
Mode de commutation Store and forward |
Support de transmission | Cuivre |
Alimentation | |
Tension d'alimentation (DC) | 24 V DC |
Plage de tension d'alimentation | 20 V DC ... 57 V DC |
Raccordement alimentation | Par MINICONNEC, section maximale des conducteurs 2,5 mm² |
Ondulation résiduelle | 3,6 VCC (à l'intérieur de la plage de tension admissible) |
Courant max. absorbé | 7,1 A (pour 20 V DC) |
Courant absorbé typique | 157 mA (pour 24 V DC) |
Technologie de raccordement | |
Dénomination connexion | Alimentation |
enfichable | oui |
Alimentation | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort Push-in |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 24 ... 12 |
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Longueur à dénuder | 10 mm |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP30 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Altitude | 2000 m (maximum) |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
Choc (fonctionnement) | 30g (EN 60068-2-27) |
Vibrations (service) | selon CEI 60068-2-6 : 5g, 150 Hz |
Pression atmosphérique (service) | 79 kPa ... 108 kPa jusqu'à 2000 m d'altitude (sans Derating) |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 79 kPa ... 108 kPa jusqu'à 2000 m d'altitude (sans Derating) |
Conformité/homologations | |
Conformité | Conformité CE |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2004/108/CE |
Conformité aux directives CEM | CEI 61000-6-2 CEI 61000-4-2 (Immunité aux décharges électrostatiques) Critère B |
CEI 61000-4-3 (Immunité aux champs électromagnétiques rayonnés) Critère A | |
CEI 61000-4-4 (Immunité aux transitoires rapides en salves) Critère A | |
CEI 61000-4-5 (Immunité à l'onde de choc (foudre)) Critère B | |
CEI 61000-4-6 (Immunité aux perturbations conduites) Critère A | |
CEI 61000-4-8 (Immunité au champ magnétique 50 Hz) Critère A | |
EN 55032 (perturbations radioélectriques) Critère A | |
Immunité | EN 61000-6-2:2019 |
Émissions parasites | |
Normes / Spécifications | EN 61000-6-4:2019 |
Fonctionnalité | |
Fonctionnalité de base | PSE, conforme à la norme IEEE 802.3af/at |
Autonégociation | |
Mode de commutation Store and forward |
Affichage d'état | LED : US, lien et activité par port |
Référence | 1467018 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | D25 |
Product key | DNN115 |
GTIN | 4063151862657 |
Poids par pièce (emballage compris) | 851 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 766 g |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Pays d'origine | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170402 |
ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
-
QUINT4-PS/1AC/48DC/5 - Alimentation 2904610
-
QUINT4-PS/1AC/48DC/10 - Alimentation 2904611
-
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/5 - Alimentation 2903159
-
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/10 - Alimentation 2903160
-
UNO-PS/1AC/24DC/150W - Alimentation 2904376
-
UNO-PS/1AC/24DC/240W - Alimentation 2904372
-
UNO2-PS/1AC/48DC/240W - Alimentation 1110155
-
MVSTBW 2,5/ 3-ST-5,08 GY - Connecteur mâle pour C.I. 1783685
-
FKCT 2,5/ 3-ST KMGY - Connecteur mâle pour C.I. 1998263
-
DT-LAN-CAT.6+ - Parafoudre 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Câble de jonction 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Câble de jonction 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Câble de jonction 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Câble de jonction 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Câble de jonction 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Câble de jonction 1408365
-
E/NS 35 N - Butée 0800886
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protection contre la poussière 2832991
Avantages
Les ports RJ45 prennent en charge une vitesse de transmission de 10/100/1000 Mbit/s
Messages QoS (Quality of Service) priorisés
Voyants de diagnostic local à LED
Filtres PTCP PROFINET pour une communication fiable au sein des réseaux PROFINET
Priorisation améliorée du trafic de données pour les protocoles d'automatisation
Energy Efficient Ethernet selon IEEE 802.3az
PROFINET classe de conformité A pour l'échange de données en temps réel
La reconnaissance d'Auto-Negociation et d'Autocrossing facilite l'installation et la mise en place.
Détection automatique d'appareils alimentés en courant conformément à IEEE-Standard 802.3at ou 802.3af
LED d'état UOP par port
Prise en charge de trames étendues (jusqu'à 9216 octets/trame)
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7